Produkt in den Warenkorb gelegt

CamUV UV-Kameras für 200 nm mit USB 3.1

×
  • Ideal für eine Vielzahl von UV-Bildverarbeitungsanwendungen
  • Designwellenlänge 200 nm
  • Phosphorbeschichteter Kamerasensor
  • Mit Kamera, Kabel und benutzerfreundlicher Software
  • Versionen für NIR ebenfalls erhältlich

Die CamUV UV-Kameras für 200 nm mit USB 3.1 besitzen phosphorbasierte Szintillatoren, was eine Bildgebung im ultravioletten Bereich (UV) bis zu 200 nm Wellenlänge ermöglicht. Die kompakten CS-Mount-Kameras mit einer Größe von nur 27 x 27 x 14,5 mm bieten eine Auflösung von 1440 x 1080 Pixeln bei einer Pixelgröße von 3,45 µm. Dies ermöglicht scharfe und hochauflösende Bilder für die anspruchsvollsten Anwendungen. Die CamUV UV-Kameras für 200 nm mit USB 3.1 beinhalten die Kamera, ein Kabel, die Software auf einem USB-Stick und eine Anleitung für eine einfache und schnelle Inbetriebnahme. Die Kameras eignen sich ideal für verschiedenste Anwendungen, z. B. die UV-Laserstrahlprofilmessung, die industrielle Bildverarbeitung, generelle UV-Detektionen und die Qualitätsüberwachung von Produkten.

Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;