Produkt in den Warenkorb gelegt

ViSWIR Lite Objektive von Computar

Computar ViSWIR Lite Lenses

Computar ViSWIR Lite Lenses

×
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis vom VIS bis zum SWIR
  • C-Mount-Objektiv für 1/2’’ oder 2/3’’ Sensoren, 1,5 Megapixel
  • Brennweiten von 5 mm bis 50 mm

ViSWIR Lite Objektive von Computar sind kompakte Objektive, die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Beleuchtung mit monochromatischem Licht und für die Schmalband-Bildgebung bieten. Durch eine mehrlagige Beschichtung, die bestimmte Wellenlängen absorbiert, um ungünstige Lichteffekte zu minimieren, gewährleisten diese Objektive eine präzise Abbildung. Die breitbandige Antireflexionsbeschichtung bietet eine hohe, stabile Transmission über einen breiten Wellenlängenbereich von 400 nm bis 1.700 nm. Die ViSWIR Lite Objektive von Computar sind in den Sensorformaten 1/2'' und 2/3'' erhältlich, verfügen über ein leicht integrierbares C-Mount-Design und Brennweiten von 5 bis 50 mm. Diese Objektive sind ideal für die Bildgebung im nicht sichtbaren Bereich bei Anwendungen in den Bereichen Landwirtschaft, Medizin und Fernerkundung.

Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;