Produkt in den Warenkorb gelegt

Kompakte FLIR Wärmebildkameras der Cx-Serie

Photo shows #75-068 and #75-072

×
  • Kompakte, leichte Wärmekameras für Vor-Ort-Einsatz
  • Touchscreen, eingebautes Blitzlicht und Point-and-Shoot-Betrieb
  • Haltbar, sturzgeprüft und wasserfest
  • Wi-Fi für schnelles Teilen und Reporting

Die kompakten FLIR Wärmebildkameras der FLIR Cx-Serie sind kompakte, einfach zu nutzende Wärmekameras für industrielle Inspektion, Überwachung und Problembehandlung. Mit Touchscreen, eingebautem Blitzlicht und einem robusten, sturzgeprüften Design haben die Kameras eine hohe Langlebigkeit und sind für schnelle Einsätze im laufenden Betrieb ausgelegt. Die C3-X (Auflösung 128 x 96) ist eine günstige Version für schnelle Auswertungen und grundlegende Messungen, die C5 (Auflösung 160 x 120) bietet eine höhere Bildgenauigkeit und einen größeren Temperaturbereich für anspruchsvollere Inspektionen. Beide Modelle verfügen über Wi-Fi, sodass schon während des Einsatzes Bilder geteilt und für Berichte genutzt werden können. Leicht, tragbar und einfach zu bedienen – die Cx-Serie ist ideal für alle, die eine zuverlässige Wärmebildtechnik benötigen, welche sich mühelos in tägliche Arbeitsabläufe integrieren lässt.

Produkte

Produktdetails

Modell C3-X C5
Auflösung 128 × 96 (12.288 Pixel)  160 x 120 (19.200 Pixel)
Temperaturbereich  -20 bis 300°C (-4 bis 572°F) -20 bis 400°C (-4 bis 752°F)
Thermische Empfindlichkeit <0,07°C <0,07°C

Genauigkeit: Bei Umgebungstemperatur 15°C bis 35°C (59°F bis 95°F) und Objekttemperatur über 0°C (32°F), 0°C bis 100°C (32°F bis 212°F): ±3°C (±5.5°F); 100°C bis 300°C (212°F bis 572°F): ±3%.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;