Produkt in den Warenkorb gelegt

BA-CAM Strahlanalysekameras von Haas Laser Technologies

×
  • Analyse von Strahlprofil, Schwerpunkt, Elliptizität, Schwellenwert, Ebenheitsfaktor, Gleichförmigkeit des Plateaus
  • Unterstützt CW- und gepulste Laserquellen
  • Ideal für Lasersystemdiagnostik und Prozessoptimierung
  • Konform mit den räumlichen Strahlparametern nach ISO 13694

Mit den BA-CAM Strahlanalysekameras von Haas Laser Technologies lassen sich Dauerstrichlaser (CW) und gepulste Laserquellen präzise messen und überwachen. Die BA-CAM wurde in Übereinstimmung mit den ISO 13694-Normen für Laser und lasertechnische Geräte entwickelt und bietet eine genaue räumliche Strahlcharakterisierung, um eine optimale Abbildungsleistung des Lasersystems sicherzustellen. Dieser Analysator bietet eine detaillierte Analyse des Strahlprofils, der Rundheit, der Lage des Schwerpunkts, der Elliptizität, der Schwellenwerte, des Ebenheitsfaktors und der Plateau-Gleichmäßigkeit und ermöglicht so die frühzeitige Erkennung von Ausrichtungsproblemen oder Systemverschlechterungen. Die BA-CAM Strahlanalysekameras von Haas Laser Technologies sind ohne bewegliche Komponenten konstruiert, was eine hohe Zuverlässigkeit und eine sofortige Rückmeldung über den Laserstrahl und die zugehörigen optischen Elemente gewährleistet.

Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;