Als Polarisation bezeichnet man die Richtung senkrecht zur Ausbreitungsrichtung in der das elektrische Feld der Lichtwellen schwingt. Lichtwellen können linear, zirkular, elliptisch oder beliebig polarisiert sein. Weitere Informationen zur Polarisation finden Sie unter Grundlagen der Polarisation.
Laserquellen können aufgrund der Anisotropie des Lasermediums (eine Materialeigenschaft, die für verschiedene Richtungen unterschiedlich ist), der richtungsabhängigen Polarisationsverluste im Laserresonator oder dem Einsatz von doppelbrechenden optischen Materialien polarisiert sein. Einige Laserquellen sind nicht polarisiert (z. B. Faserlaser). Die Polarisation eines Lasers kann genutzt werden, um ungewollte oder potentiell gefährliche Reflexionen von Quellen mit hoher Leistung zu reduzieren, da einige Materialien Licht in bestimmten Polarisationsrichtungen mehr oder weniger reflektieren oder absorbieren als andere.
Viele Laseranwendungen wie einige Interferometrieanwendungen, optische Verstärkungen oder Modulationen, nichtlineare Frequenzumwandlung und inkohärente und kohärente Strahlkombination (Polarisations-Kopplung) sind auf bestimmte Polarisationszustände angewiesen, damit sie funktionieren