Produkt in den Warenkorb gelegt

Ocean Optics QE Pro Spektrometer

Mehr Produkte von Ocean Optics
×
  • Hohe Empfindlichkeit und geringes Rauschen
  • Schnelle, verlässliche Datenerfassung
  • UV-VIS- und NIR-optimierte Versionen verfügbar

QE Pro Spektrometer von Ocean Optics zeichnen sich durch hohe Empfindlichkeit, geringes Rauschen und einen außergewöhnlichen Dynamikbereich aus und sind damit eine leistungsstarke Lösung für anspruchsvolle UV-VIS- und NIR-Messungen. Jedes Modell ist mit Präzisionsgittern und -schlitzen optimiert; das NIR-Modell ist für eine scharfe Auflösung im Wellenlängenbereich von 640-810 nm ausgelegt, und das UV-VIS-Modell ist auf eine verbesserte Detektion im Wellenlängenbereich von 220-650 nm zugeschnitten. Ein thermoelektrisch gekühlter Back-Thinned CCD-Sensor sorgt für eine saubere und stabile Abbildungsleistung, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Die QE Pro Spektrometer von Ocean Optics bieten außerdem eine Hochgeschwindigkeits-Zwischenspeicherung von bis zu 15.000 Spektren für eine reibungslose, ununterbrochene Datenerfassung. Diese Spektrometer sind ideal für Anwendungen wie Fluoreszenzbildgebung, Absorption, spektrale Bildgebung, biomedizinische Tests, Umweltüberwachung und modernste Materialanalyse.

Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;