TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
TECHSPEC® Silizium-Laserspiegelsubstrate bestehen aus Siliziumsubstrat mit hoher Wärmeleitfähigkeit, das für thermisch anspruchsvolle Hochleistungs- und Ultrakurzpulslaseranwendungen entwickelt wurde. Diese Substrate sind für eine effiziente Wärmeverteilung in anspruchsvollen optischen Aufbauten optimiert und tragen dazu bei, thermisch bedingte Verzeichnungen der Wellenfront zu reduzieren. TECHSPEC® Silizium-Laserspiegelsubstrate sind als beschichtungsfertige Plattform konzipiert und bieten eine flexible Grundlage für kundenspezifische Breitband- oder niedrig dispersive Spiegellösungen. Diese Spiegel sind mit Durchmessern von 12,7 mm, 25,4 mm und 50,8 mm erhältlich und bieten Flexibilität für die Integration in eine Vielzahl von Lasersystemkonfigurationen.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®