Die Teledyne Photometrics Moment USB-3.2-Kameras sind gerade einmal 50 × 40 × 42 mm groß und werden mit einem einzigen Hochgeschwindigkeits-USB 3.2 Gen 2-Kabel betrieben. Dies ermöglicht die nahtlose Integration in Mikroskopsysteme mit begrenztem Platzangebot und in komplexe Arbeitsabläufe mit mehreren Geräten. Diese Kameras verfügen über einen CMOS-Sensor mit geringem Ausleserauschen in Verbindung mit einem echten Global Shutter, der Hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit bis zu 50 Bildern pro Sekunde und einer Bittiefe von 12 Bit ermöglicht. Die Teledyne Photometrics Moment USB-3.2-Kameras sind ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie Live-Cell-Imaging, Lichtscheibenmikroskopie und superauflösende Mikroskopie. Diese Kameras beinhalten die von Teledyne entwickelten Software-Plattformen Beacon und PVCAM, die die Abbildungsleistung der Kameras optimieren und die Systemintegration erleichtern.

Die Moment-Kamera liefert quantitative Messungen und optimiert die Bildqualität durch Unterdrückung von Hotpixeln und Mustern, die bei Industriekameras häufig auftreten.
In Kombination mit geringem Dunkelrauschen und optimierter Linearität liefert die Moment auch bei schlechten Lichtverhältnissen qualitativ hochwertige Bilder.

Global Shutter minimiert die Komplexität der Beleuchtungssteuerung und vereinfacht die Einrichtung Ihrer Bildverarbeitung. Sammeln Sie das gesamte einfallende Licht ohne die Totzeit, Artefakte und Synchronisationsprobleme einer Rolling-Shutter-Kamera.

Mit Abmessungen von nur 50 mm x 40 mm x 42 mm ist die Moment wirklich kompakt. Die Moment ist mehr als dreimal kleiner als andere CMOS-Kameras auf dem Markt und lässt sich problemlos in bestehende Systeme einbauen oder minimiert die Standfläche Ihres neuen Systems.

Die Moment nutzt die einfache, vielseitige und schnelle USB 3.2 Gen 2 - 10 GBit/s Schnittstelle, um 50 fps im Vollformat zu liefern. Darüber hinaus werden Daten und Strom über dasselbe Kabel bereitgestellt, was die Integration vereinfacht.

Die Anbindung und Integration ist mit der Moment einfach. Dank der kompakten Bauweise und der Schnittstelle mit nur einem Kabel ist die Hardware-Integration sehr einfach. Und dank der integrierten Triggerung und der Unterstützung von Windows und Linux war die Kommunikation mit einer Kamera noch nie so einfach.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®