Neu
Testcharts in Objektträgerform für hochauflösende Mikroskopie
Testcharts in Objektträgerform für hochauflösende Mikroskopie
- Kleine Testmuster – 100 nm und 3.300 lp/mm
- Herstellung durch hochgenaue Elektronenstrahl-Lithographie
- Negative Muster
USAF-1951-Auflösungstestbild
- 15 USAF-Testbilder mit unterschiedlicher Dichte
- Erlaubt Messung von Auflösungsvermögen für verschiedene Kontraststufen
USAF-1951-Auflösungstestbilder aus Glas
Top-Seller
- Negative und positive Testbilder aus Glas
- Zwei Größen verfügbar
- In Kiste verpackt, inkl. Auflösungschart
- Testbild für hohe Auflösungen erhältlich (bis zu 645 lp/mm)
USAF-1951-Auflösungstestbilder auf Fotopapier
- Testbilder mit 4:3 Seitenverhältnis, Auflösung kann als Funktion des Bildfeldes gemessen werden
- Jedes Bild beinhaltet vier USAF-Testbilder mit unterschiedlichen Dichtewerten
Ausgestanztes USAF-Testbild
- Bestimmung der Auflösung für Röntgen-, UV-, Wärme- und Ferninfrarot-Bildgebungssysteme
- Einfache Montage
- Ideal für Transmission
Hochpräzise Strichgitter
- Chrom auf Glas
- Enge Toleranzen
- Besser als geätzte Strichgitter
- Linien parallel zur Kante
- Metrische und englische Versionen
I3A/ISO 12233 Auflösungstestbild
- Entspricht dem ISO 12233 Standard
- Bietet Auflösungskalibrierung über das gesamte Bildfeld
- Passend für S/W- und Farbkameras mit digitalem oder analogen Videosignal
- Drei Größen verfügbar
IEEE Auflösungstestbild
- Neuer Auflösungsstandard
- Auflösungskalibrierung über das gesamte Bildfeld
- Entwickelt um analoge bildgebende Systeme zu testen
NBS 1963A Auflösungstestbild
- Negatives oder positives Muster (Chrombeschichtung ≥ 3,0 OD)
- Nach NBS Standard 1010A
- Frequenzbereich von 1 - 512 Linienpaaren/mm
Präzise Strichgitter auf Opalglasscheibchen
- Chrom auf Opalglas
- Zur Bestimmung der Auflösung reflektierender Systeme
- Enge Toleranzen
Präzise Strichgitter auf Glasscheibchen
- Zur Bestimmung von Auflösung, Verzeichnung und Parfokalität
- Ideal für Strichplatten- und Bildfeldkalibrierung
- Erhältlich aus Floatglas, Quarzglas, Quarzglas mit fluoreszierender Rückseite und Opal
Hochpräzise Strichgitter auf Opalglas
- Chrom auf Glas
- Enge Toleranzen
- Englische und metrische Versionen
Auflösungschart
- Astigmatismus-Test
- USAF-Testmuster in schwarz, rot, gelb und blau
- 6 Elemente in 6 Gruppen
Sinusförmige Testmuster
- Entwickelt für die Bestimmung der MTF
- Bestimmung der Bildqualität von bildgebenden Komponenten
Siemenssterne
- Ideal für die Detektion von Fokussierfehlern und Astigmatismus
- Frequenzbereich im Zentrum des Sterns (lp/mm): 7,14 - 229,2
- Erhältlich auf weißem Fotopapier oder Chrom auf Glas
Kreisförmiges USAF-Auflösungschart
- Testet Auflösungen von 4 - 228 lp/mm
- Verkürzt die Testzeit
- Testet mehrere Punkte im Bildfeld
USAF-1951-Auflösungstestbilder aus UV-Quarzglas (fluoreszierend und nicht fluoreszierend)
- Entwickelt zur Kalibrierung von UV- oder Fluoreszenzmikroskopen
- Fluoreszenztestbilder haben 365 nm Anregungswellenlänge und 550 nm Abstrahlwellenlänge
- Negative, positive und hochauflösende Testbilder erhältlich
Ausverkauf
Testbilder mit verschiedenen Frequenzen
Testbilder mit verschiedenen Frequenzen
- 5 lp/mm bis 120 lp/mm oder 5 lp/mm bis 200 lp/mm
- 1mm Schrittgröße
- 5 lp/mm Schritte
- Zur Kalibrierung von Bildaufnahmesystemen
- Auflösungsbestimmung