Produkt in den Warenkorb gelegt

Fresnellinsen für Infrarotstrahlung

Infrared (IR) Fresnel Lenses

×
  • Exzellente Lichtkollektion für Infrarotdetektoren
  • Minimaler Absorptionsverlust zwischen 8 und 14 μm

IR Fresnellinsen werden aus einem flexiblen, 0,015“ (0,381 mm) dicken, milchig-weißem Plastik gepresst. Die Vorteile der Linsen sind: geringer Absorptionsverlust zwischen 8 und 14 μm, extrem dünn und überall gleiche Dicke, große Aperturen und minimale thermische Ausdehnung. Die gerillte Seite der Linse sollte zum längeren Abstand zeigen (also weg vom Detektor bei der Lichtkollektion). Wenn die glatte Seite (aus irgendeinem nichtoptischen Grund) zum längeren Abstand zeigen muss, sollte die maximale verwendete Apertur der Linse Blende 1 sein, da Strahlung außerhalb Blende 1 aufgrund interner Totalreflexion nicht mehr auf das Bildfeld gelangt. Auch wenn die gerillte Seite zum längeren Abstand zeigt, trägt der Bereich außerhalb Blende 1 nur gering und außerhalb Blende 0,5 gar nicht zur Bildentstehung bei.

Produkte

Technische Informationen

Durability Specifications
Effect of Sunlight None to Slight
Effect of Ultraviolet UV Stabilized
Effect of Weak Acids Very Little
Effect of Strong Acids Attacked by Oxidizing Acids
Effect of Weak Alkalies Very Little
Effect of Strong Alkalies Very Little
Effect of Organic Solvents Little below 60°C (140°F)
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;