Produkt in den Warenkorb gelegt
Filter

C-, S- und T-Mount-Komponenten

C-, S- und T-Mount-Komponenten werden eingesetzt, um verschiedenste optische Komponenten in OEM-, Prototypen- und Testsysteme zu integrieren. Es sind Halterungen für eine Vielzahl von runden Optiken, Strahlteilerwürfeln und -platten, Filtern und vielen anderen Optiken verfügbar. Zusätzlich sind Befestigungen zur Integration von Mikroskopobjektiven, Okularen, Fasern, Dioden und anderen Komponenten erhältlich. C-, S- und T-Mount-Komponenten sind mit allen Objektiven und optischen Komponenten, die ein C-, S- oder T-Mount-Gewinde besitzen, kompatibel sowie über die verfügbaren Gewindeadapter mit dem Multi-Element Tubus-System und dem SM-Tubus-System von Edmund Optics. C-Mount-Komponenten können zur Erhöhung der Flexibilität auch mit dem TECHSPEC Cage-System kombiniert werden. Die meisten C-, S- und T-Mount-Komponenten können sowohl für englische als auch für metrische Optikgrößen verwendet werden und sind so sehr flexibel einsetzbar.

C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen     C-, S- und T-Mount runde Optikhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Halterungen für Einzellinsen, Achromate, Filter oder Strichplatten
  • Können mit allen C-, S- und T-Mount-Komponenten kombiniert werden
  • Optiken werden mit mitgeliefertem Retainerring befestigt
C-, S-, und T-Verlängerungstuben
C-, S- und T-Mount Verlängerungstuben
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Bietet eine feste Tubusverlängerung für optische Systeme
  • Außen-/Innengewinde an den gegenüberliegenden Seiten
  • Aus schwarz eloxiertem Aluminium
Acktar Hexa-Black™ C-Mount Noise Reduction Extension Tubes Acktar Hexa-Black™-Verlängerungstuben mit C-Mount zur Rauschreduzierung
  • Acktar Hexa-Black™-Lichtabsorptionstechnologie
  • Reduziert Streulicht und Rauschen im Bildverarbeitungssystem
  • Nahezu keine Reflexionen bei seitlichem Lichteinfall
  • Streulichtunterdrückungsverhältnis von bis zu 8 x 10-7
C-, S- und T-Mount Fokussiertuben mit feinem Gewinde C-, S- und T-Mount Fokussiertuben mit feinem Gewinde
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Innentubus mit feinem Gewinde für genaue Fokuseinstellung
  • Innengewinde sorgt für Streulichtreduzierung
  • Gerändelte Oberfläche an Seite mit Innengewinde sorgt für gute Griffigkeit
Brass Spacer Ring Abstandsringe aus Messing für C-, S- und T-Mount
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Passen über C-, S- und T-Mount Außengewinde
  • Große Auswahl an Dicken verfügbar für genaue Abstände
  • Abstandsringkits verfügbar
C-, S- und T-Mount-Halterungen für Polarisationsfilter C-, S- und T-Mount-Halterungen für Polarisationsfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Für die Integration von Polarisationsfiltern in C-, S- und T-Mount-Systeme
  • Der Polarisationsfilter kann um bis zu 90° in der Halterung gedreht werden
  • Für Polarisationsfilter mit einem Durchmesser von 12,5, 20, 25 oder 50 mm
  • Adapter verfügbar für quadratische Polarisatoren mit 12,5 und 25 mm Kantenlänge
C-Mount-Zylinder mit Innengewinde C-Mount-Zylinder mit Innengewinde
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Kompatibel mit Optiken, die einen Durchmesser von 12,5, 15 und 25 mm haben
  • C-Mount-Außen- und Innengewinde
  • Ermöglicht lineare Verstellwege ohne Verdrehung der Komponenten
Drehbare Optikhalterungen Drehbare Optikhalterungen
  • Manuelle Drehung um 360°
  • Feststellschraube für sichere Positionierung und Ausrichtung
  • Kompatibel mit den T-Mount-Optikhalterungen
Motorisierte Verschlüsse mit C- und T-Mount Motorisierte Verschlüsse mit C- und T-Mount
Top-Seller
  • Außen- und Innengewinde mit C- und T-Mount für eine einfache Integration
  • Einfacher Ein/Aus-Betrieb mit TTL-Eingangssignal
  • M6- und ¼-20-Gewindebohrung für Montage auf Stangen
Neu  C-, S- und T-Mount Irisblenden C-, S- und T-Mount Irisblenden
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Variable Aperturen für C-, S- und T-Mount Systeme
  • Innen- und Außengewinde an gegenüberliegenden Enden für einfache Integration
  • Präzise Einstellung über Drehring oder Hebel
Achromatprototypensystem Achromatprototypensystem
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Bildgebendes Objektivsystem für Testaufbauten
  • Ideal, um die gewünschte Vergrößerung und Blende zu bestimmen
  • Kompatibel zu verstellbarem Tubus für die Benutzung mit C-Mount CCD Kameras
Neu Faseradapter für das Tubus-System Faseradapter für das Tubus-System
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • C-Mount, S-Mount, SM1- und SM05-Gewinde
  • Flaches Design für minimalen Einfluss auf das System
  • Verfügbar für SMA-, FC-, FC/APC- oder FT-Stecker
Manuelles Cage-System Filterrad Manuelles Cage-System Filterrad
  • Cage- und Tubus-System kompatibel
  • Für 25 mm Filter
  • 6 diskrete Positionen
C-Mount-Halterung für Filter und Polarisationsfilter C-Mount-Halterung für Filter und Polarisationsfilter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Optikfassung zur Aufnahme von quadratischen oder runden Optiken
  • Komplette Halterung erfordert ein Gehäuse und eine Optikzelle
  • Mit M6 oder ¼ - 20 Bohrungen zur Montage auf Stangen
C-, S- und T-Mount Halterungen für Würfel und Platten C-, S- und T-Mount Halterungen für Würfel und Platten
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • C-, S- und T-Mount Lösungen für Strahlteilerwürfel und -platten, Filter und Spiegel
  • Bietet Anbaumöglichkeiten unter 90°
  • ¼ -20 und M6 Aufbaugewinde für englische oder metrische Systeme
C, S, and T-Mount Kinematic Mounts Kinematische C-, S- und T-Mount-Halterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ermöglichen die kinematische Anpassung von C-, S- und T-Mount-Komponenten.
  • Horizontale Adapter erhältlich
  • Abnehmbare Einstellschrauben ermöglichen das Verstellen über Inbusschlüssel
Kinematischer 90°-Adapter Kinematischer 90°-Adapter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Kompatibel mit C-Mount und Cage-System
  • Befestigungsloch M6
  • Kompatibel mit den meisten kinematischen TECHSPEC® Halterungen
Neu C- und T-Mount-Komponentenkits C- und T-Mount-Komponentenkits
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideale C- und T-Mount-Komponenten für System- und Prototypendesign
  • Integration in Tubus- und Tischsysteme möglich
  • Hinweis: Änderung der Verpackung möglich
C-, S- und T-Mount Ringhalterungen C-, S- und T-Mount Ringhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ermöglichen die Befestigung von C-, S- und T-Mount Tubus-Systemen
  • Aufbau über ¼-20 oder M6
  • Aus schwarz eloxiertem Aluminium
C-, S- und T-Mount Gewindeadapter C-, S- und T-Mount Gewindeadapter
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Ermöglichen Kompatibilität aller Gewindetypen des Tubus-Systems
  • Flaches Design minimiert die Systemlänge
  • Aus schwarz eloxiertem Aluminium
Neu C-, S- und T-Mount Ringe mit beidseitigem Gewinde C-, S- und T-Mount Ringe mit beidseitigem Gewinde
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
Top-Seller
  • Maximierung der Kompatibilität von C-, S- und T-Mount Tuben
  • Versionen mit Innen- oder Außengewinde verfügbar
  • Drehbare Ringe sind ebenfalls verfügbar
Neu M22.5 x 0.5 to C-Mount Step-Up Adapter, #12-480	Adapter für C- und T-Mount-Komponenten in Bildverarbeitungssystemen
  • Zur Integration von C- und T-Mount-Komponenten in Bildverarbeitungssystemen
  • Kompatibel mit M22,5- bis M40,5-Gewinden
  • Step-Up-Design zur Vermeidung einer Vignettierung
Tubus-System Adapter für Mikroskopobjektive Tubus-System Adapter für Mikroskopobjektive
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Integration von Mikroskopobjektiven zur Erzeugung von digitalen Mikroskopiesystemen
  • Außengewinde C-Mount, T-Mount oder ID1 (SM1) und Innengewinde für Mikroskopobjektiv
  • Aus schwarz eloxiertem Aluminium
C- und T-Mount Lichtleiteradapter zur Halterung C- und T-Mount Lichtleiteradapter zur Halterung
  • Adapt Light Guides to Optical Components
  • C-Mount and T-Mount Versions Available
  • Articulating Arm Package Available
Neu C- und T-Mount Okularhalterungen C- und T-Mount Okularhalterungen
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Integration von Okularen in C- und T-Mount Systeme
  • C- und T-Mount Außengewinde
  • Hergestellt aus schwarz eloxiertem Aluminium
Diodenhalterungen mit C- und S-Mount Diodenhalterungen mit C- und S-Mount
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • C- und S-Mount-Gewinde sorgen für einfache Integration
  • Flaches Design für minimalen Einfluss auf das System
  • Für übliche Laser- und Fotodioden
Strahlteilerplatten mit C-Mount-Halterung Strahlteilerplatten mit C-Mount-Halterung
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Vereinfachte Montage und Ausrichtung
  • Standardmäßige C-Mount-Innengewinde
  • Beschichtung für sichtbares Spektrum und NIR-Spektrum erhältlich
  • Zusätzliche Strahlteiler, Filter und Spiegel mit C-Mount-Halterung erhältlich
Nikon F-Mount Lens to C-Mount Camera Adapter, #54-341 Objektivadapter für C-Mount-Kameras
  • Ermöglicht Befestigung von 35 mm SLR-Objektiven an C-Mount-Kameras
T-Mount-Adapter für Kameras T-Mount-Adapter für Kameras
  • Verwandelt standardmäßige 35 mm SLR-Kameras in T-Mount-Kameras
  • Kann mit unseren T-Mount-Komponenten verwendet werden
DIN-Mikroskope mit einem Tubus DIN-Mikroskope mit einem Tubus
  • Integration von Mikroskopobjektiven mit C-Mount-Kamera oder DIN-Okular
  • Kompatibel mit DIN-Standardobjektiven
  • Objektiv und Okular nicht inklusive
C-Mount Manual Objective Turrets Manuelle C-Mount-Objektivrevolver
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Kompatibel mit Tubus-System zum Aufbau von modularen Mikroskopsystemen
  • Vier Objektivpositionen
  • Kompatibel mit Objektiven von Mitutoyo und Nikon
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.