Produkt in den Warenkorb gelegt

Tragbares Laserleistungsmessgerät für VIS/NIR/CO2, 0,19 - 20 μm, 250 W

0.19 - 20μm, 250W, VIS/NIR/CO2 Portable Laser Power Meter

0.19 - 20μm, 250W, VIS/NIR/CO2 Portable Laser Power Meter

×
Produkt #78-471 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.520,00
Mengenrabatte
Stk. 1-4 €1.520,00 stückpreis
Stk. 5+ €1.360,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Lebensdauer (Stunden):
17
Reaktionszeit (s):
1.50
Displaytyp:
Touch screen color LCD
Hinweis:
USB Port Available for Data Transfer

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
181.40
Gewicht (g):
210
Breite (mm):
59.00
Tiefe (mm):
17.00

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
248 - 10600
Wellenlängenbereich (μm):
0.248 - 10.6
Spektralbereich:
0.193 - 20µm
Kalibrierter Wellenlängenbereich:
0.248 -10.6µm

Sensor

Belichtungszeit:
5s

Elektronische Spezifikationen

Noise Equivalent Power (mW):
10

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
USB Rechargeable Battery

Gewinde & Montage

Mounting Hole for Screw:
2 x 8-32

Umwelt & Haltbarkeit

Maximum Temperature (°C):
65

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Kleine handliche Ausführung mit Touchscreen-Display
  • Computer und Software nicht erforderlich
  • Hohe Zerstörschwelle
  • Akku aufladbar über USB

Die handlichen Touchscreen-Laserleistungsmessgeräte besitzen ein LCD-Display mit Touchscreen-Funktion, dessen Helligkeit und Bildschirmausrichtung angepasst werden kann und können Wellenlänge und min./max. Leistung anzeigen. Das Gerät ist in zwei Ausführungen lieferbar, mit Siliziumsensor oder Absorber. Diese handlichen Leistungsmessgeräte können Daten zum Speichern über Mini-USB an einen Computer übertragen. Das Modell mit Siliziumsensor (#34-514) ist klappbar und rastet bei 90° ein, sodass es bei 90° Klappwinkel ohne Montagehilfen auf einem optischen Tisch platziert werden kann. Wenn die Strahlhöhe 78 mm über dem optischen Tisch liegt, können Sie das klappbare Laserleistungsmessgerät einfach auf den Tisch legen. Die handlichen Touchscreen-Laserleistungsmessgeräte besitzen beide 8-32-Gewinde für die Montage sowie Akkus zur Stromversorgung.

Bitte beachten: Ein Mini-USB-Kabel wird nicht mitgeliefert.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;