TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €5.560,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
TECHSPEC® Telezentrische PlatinumTL™ Objektive wurden für die Inspektion von Halbleitern und Elektronik sowie für Messungen und Kalibrierungen entwickelt. Das präzise Design bietet hohe Telezentriewerte (<0,1°), geringe Verzeichnung (<0,1%) und hohen Lichtdurchsatz mit verstellbarer Blende, die bei voller Öffnung eine Blendenzahl von f/6 erreicht. Die Sensorformatdiagonale der Objektive von 28,7 mm ist kompatibel mit dem IMX342 APS-C-Sensor von Sony und anderen Sensoren mit ähnlichen Formaten wie z. B. dem IMX530 von Sony. TECHSPEC® Telezentrische PlatinumTL™ Objektive bieten einmalige Kontrastwerte und erreichen so eine maximale Bildqualität mit höchster Messgenauigkeit. Die Objektive können in Umgebungen mit starken Vibrationen eingesetzt werden und haben eine abnehmbare, versenkte Feststellschraube zur Fixierung der Blende.
| Description | Stock No. | Flange | Length (A) | Front Diameter (B) | Back Diameter (C) | |
| 0.28X | C-Mount | #62-933 | 17.5mm | 230.8mm | 60.5mm | 33.5mm |
| 0.5X | C-Mount | #62-932 | 17.5mm | 174.9mm | 50mm | 33.5mm |
| 1.7X | C-Mount | #63-232 | 17.5mm | 189.5mm | 60mm | 46mm |
| 0.28X | F-Mount | #62-922 | 46.5mm | 167.6mm | 138.6mm | 55mm |
| M42 x 1.0 | #62-923 | 6.56mm | 208.5mm | 138.6mm | 50mm | |
| M42 x 1.0 | #62-924 | 19.53mm | 195.5mm | 138.6mm | 50mm | |
| 0.5X | F-Mount | #62-912 | 46.5mm | 143mm | 90mm | 55mm |
| M42 x 1.0 | #62-913 | 6.56mm | 184mm | 90mm | 50mm | |
| M42 x 1.0 | #62-914 | 19.53mm | 171.1mm | 90mm | 50mm | |
| 0.9X | F-Mount | #62-902 | 46.5mm | 170.8mm | 65mm | 55mm |
| M42 x 1.0 | #62-903 | 6.56mm | 210.7mm | 65mm | 53mm | |
| M42 x 1.0 | #62-904 | 19.53mm | 197.8mm | 65mm | 53mm | |
![]() |
||||||