Produkt in den Warenkorb gelegt

Silizium-Detektor für Leistung, 0,420 - 1,08 µm, 300 mW

0.210 - 1.08μm, 11mW, Silicon Power Detector

0.210 - 1.08μm, 11mW, Silicon Power Detector

×
Produkt #78-462 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.125,00
Mengenrabatte
Stk. 1-4 €2.125,00 stückpreis
Stk. 5+ €1.910,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Mitgelieferte Filter:
OD 1.0 Attenuator
Modellnummer:
PH100-Si-HA-OD1-INT-D0
Kompatible Messgeräte:
Integra (Integrated)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
38.1 Dia. x 27.4 T
Gewicht (g):
130
Gewicht (kg):
0.13
Aktive Fläche (mm):
10

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
420 - 1080
Wellenlängenbereich (μm):
0.420 - 1.08

Sensor

Sensor:
Silicon

Elektronische Spezifikationen

Max. Eingangsstrahlleistung (mW):
300
Maximale Leistung des einfallenden Strahls (W):
0.3
Zerstörschwelle (W/cm2):
100
Zerstörschwelle (kW/cm2):
0.1
Rauschen:
10 pW

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Die Gentec-EO Integra Leistungs- und Energiedetektoren mit USB kombinieren ein Leistungsmessgerät und einen Detektor in einem praktischen Paket und bieten schnelle Reaktionszeiten und genaue Messungen für die Strahlanalyse. Die Detektoren sind mit einer USB-Schnittstelle für den einfachen Anschluss an einen PC oder ein anderes Erfassungssystem ausgestattet und enthalten eine benutzerfreundliche Software, die die Steuerung über einen PC oder eine serielle Schnittstelle ermöglicht. Die vielseitigen pyroelektrischen Energiedetektoren mit Breitbandbeschichtungen sind für geringe bis hohe Leistungsdichten optimiert. Gentec-EO Integra Leistungs- und Energiedetektoren mit USB können mit einer Vielzahl von Laserleistungen von Nanowatt bis zu mehreren Kilowatt eingesetzt werden. Die Detektoren sind ideal für Laserenergiemessungen, thermische Bildgebung und Fernerkundung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.