Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Telezentrisches MercuryTL™ Objektiv mit Flüssiglinse, 0,25X

0.75X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens

0.75X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens

0.75X MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lens
×
Produkt #73-701 Neu 14 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.400,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €2.400,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Product Family:
Mercury Series
Hinweis:
MercuryTL™
Typ:
Telecentric Lens
Spezieller Objektivtyp:
Liquid Lens Focusable

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge ohne Gewinde (mm):
146.21
Max. Durchmesser (mm):
48.00
Gewicht (g):
222

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
11.8
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
8.5mm
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
6.4mm
Typische Telezentrie @ 588 nm (°):
<0.080
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%):
<0.080
Vergrößerung PMAG:
0.75X
Vergrößerung des telezentrischen Objektivs:
0.75
Arbeitsabstand (mm):
85 - 99
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
11.8 x 8.8
Blende (f/#):
f/10
Tiefenschärfe (mm):
±0.8 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Wellenlänge:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Flüssiglinse sorgt für größere Schärfentiefe
  • Für Sensoren mit bis zu 2,3 Megapixeln und 4,5 µm Pixelgröße
  • Telezentrische Objektive mit C-Mount für bis zu 2/3“ Sensoren
  • Vergrößerungen von 0,15X bis 0,75X

TECHSPEC® Telezentrische MercuryTL™ Objektive mit Flüssiglinse kombinieren die Eigenschaften eines telezentrischen Objektivs mit der Flexibilität einer Flüssiglinse. Die Objektive kombinieren die einmaligen Eigenschaften telezentrischer Objektive, wie den fehlenden Parallaxen- oder Perspektivenfehler, mit einer Flüssiglinse, deren Brennweite elektronisch verändert werden kann. Diese Kombination erlaubt eine schnelle Einstellung der Arbeitsabstände ohne Veränderung der Telezentrie, ohne Verzeichnung und ohne Änderung der Bildeigenschaften im gesamten Arbeitsabstandsbereich. Die MercuryTL™ Objektive eignen sich ideal für Prüfungen, Messungen sowie Platzierungen, wenn eine schnelle Veränderung der Tiefenschärfe erforderlich ist.

Bitte beachten Sie: Treiber und Hirose-Kabel für die Flüssiglinse sind separat erhältlich.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;