Produkt in den Warenkorb gelegt

Zylindrisches Mikrolinsenarray, 10 x 10 mm, 300 µm Pitch, 1,1° Divergenz, UV-VIS

×
Produkt #72-599 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€765,00
Mengenrabatte
Stk. 1-10 €765,00 stückpreis
Stk. 11+ €617,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Lens Array

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
10.0 x 10.0 ±0.05
Radius R (mm):
3.600
Dicke (mm):
1.20 ±0.05

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
8.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
UV-NIR (250-700nm)
Wellenlängenbereich (nm):
250 - 700
Beschichtungsspezifikation:
Rabs ≤1.0% from 350 - 450nm @ 0° AOI
Ravg ≤1.5% @ 250 - 700nm @ 0°
Divergenzwinkel (°):
±1.1
Pitch (μm):
300.00 ±0.25
Array Type:
Single-Sided

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 250:

Produktdetails

  • Erzeugung von nicht-gaußschen Linienmustern
  • Ideal zur Lichthomogenisierung
  • Ausgezeichnete Eigenschaften zwischen 193 nm und 2,5 μm

Zylindrische Mikrolinsenarrays werden zur Homogenisierung verschiedener Lichtquellen eingesetzt, beispielsweise von Lasern oder Hochleistungs-LEDs. Im Gegensatz zu quadratischen Mikrolinsenarrays, die Punktmuster erzeugen, erzeugen zylindrische Mikrolinsenarrays nicht-gaußsche Linienmuster und eignen sich ideal für Anwendungen wie Schweißen, Bohren oder Laserablation im UV- bis IR-Spektrum. Zylindrische Mikrolinsenarrays sind unbeschichtet, VIS-NIR- oder UV-NIR-beschichtet erhältlich, mit Optionen mit Linsen auf nur einer Seite für Liniengenerator-Anwendungen oder doppelseitig (mit kreuzweise ausgerichteten Linsen) für die Strahlhomogenisierung.  Diese Linsen eignen sich außerdem als Fast-Axis-Kollimatoren.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;