Produkt in den Warenkorb gelegt

EDFA >100 mW, PM-Faser

×
Produkt #75-538 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.320,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €5.320,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
USB Type-A to Type-B Cable

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (Zoll):
11 x 3 x 8
Gewicht (lbs):
2 lbs

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
1530 - 1565

Elektronische Spezifikationen

Verstärkung (dB):
> 30 dB
Rauschen:
< 5 dB (1550 nm)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
USB Type-B Connector
Stromversorgung:
IEC Connector
Computerschnittstelle:
USB 2.0 Compatible
Schnittstelle:
Optical Encoder with Knob

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Erbium- (EDFA-) oder Ytterbium- (YDFA-) dotierte Faserverstärker
  • Versionen für 1530 - 1565 nm oder 1025 - 16000 nm
  • Manuelle und digitale (USB) Steuerung

EDFA- und YDFA-Faserverstärker sind schlüsselfertige, Erbium- (Er)- oder Ytterbium- (Yb)-dotierte Faserverstärker als Tischgeräte, die in Wellenlängen von 1530 - 1565 nm bzw. 1025 - 1075 nm arbeiten. Diese Verstärker bieten eine rauscharme hohe Verstärkung, die für optische Kommunikationssysteme im C- und L-Band mit einer Ausgangsleistung von bis zu >100 mW optimiert ist. Diese Verstärker können direkt über die Frontplatte oder über eine USB-Verbindung gesteuert werden, was eine größere Flexibilität ermöglicht. Sie sind in Einmoden- (SM) oder polarisationserhaltenden (PM) Konfigurationen erhältlich. EDFA- und YDFA-Faserverstärker bieten hochfunktionelle und intuitive Steuerungsfunktionen, mit denen der Benutzer den Verstärker in verschiedenen Umgebungen einsetzen kann, darunter in der Forschung und Entwicklung sowie in automatisierten Fertigungsbereichen. Diese Verstärker sind ideal für Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM), optische Sensorik und Glasfasertelekommunikation.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;