Produkt in den Warenkorb gelegt

Plastik-Asphäre Arton D. 10mm, eff. Brennw. 10mm, beschichtet

×
Produkt #90-323 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€66,00
Mengenrabatte
Stk. 1-10 €66,00 stückpreis
Stk. 11-49 €55,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Aspheric Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
10.00
Freie Apertur CA (mm):
8.00
Randdicke ET (mm):
3.1
Fase:
Protective as needed
Auflagemaß (mm):
8.28

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
10.00 ±0.2
Numerische Apertur NA:
0.40
Hintere Brennweite BFL (mm):
8.28
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Arton Plastic
Beschichtung:
BBAR (650-850nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <1.0% @ 650 - 850nm
Blende:
1.25
Wellenlängenbereich (nm):
650 - 850
Konjugierter Abstand:
Infinite

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Bessere Beständigkeit in rauen Umgebungen
  • Hohe Hitzeresistenz
  • Geringe Wasserabsorption

Arton® Kunststoffasphären sind für gewichtsempfindliche Anwendungen in aggressiven Umgebungen ideale Alternativen zu PMMA- oder Polykarbonatkunststoffasphären. Die Eigenschaften typischer Kunststoffsubstrate verschlechtern sich in feuchten oder heißen Umgebungen. Arton® ist ein thermoplastisches Polyolefin-Kunststoffsubstrat und behält die hohe Durchlässigkeit und niedrige Doppelbrechung des Kunststoffs, besitzt aber eine höhere Wärmebeständigkeit und geringere Wasserabsorption.