Produkt in den Warenkorb gelegt

10X-Wasserimmersionsobjektiv Nikon CFI60 Plan Fluor

Mehr Produkte von Nikon
×
Produkt #90-615 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.905,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €2.905,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
MRH07120
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 200mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Nikon

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
2.5
Länge ohne Gewinde (mm):
56.90
Max. Durchmesser (mm):
28
Gewicht (g):
110

Optische Eigenschaften

Kompatible Deckglasdicke (mm):
N/A
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.64
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
0.88
Vergrößerung:
10X
Numerische Apertur NA:
0.30
Arbeitsabstand (mm):
3.5
Feldzahl:
25
Parfokallänge (mm):
60.5
Immersionsflüssigkeit:
Water

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Gewinde:
M25 x 0.75

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Wassertauchdesign für das Live-Imaging
  • Optimiert für Infrarot- (IR) und Multiphotonenmikroskopie
  • Hohe NA für überragende Auflösung

Die Nikon CFI60-Wassertauchobjektive erlauben ein direktes Eintauchen in wässrige Proben, wodurch optische Aberrationen reduziert werden und ein hochauflösendes Live-Imaging von dicken Proben möglich ist. Diese Objektive zeichnen sich durch hohe numerische Aperturen und große Arbeitsabstände aus und sind in verschiedenen Vergrößerungen erhältlich. Dank des M25 x 0,75-Gewindes lassen sich diese Objektive leicht in bestehende Mikroskopiesysteme integrieren. Die Nikon CFI60-Wassertauchobjektive ermöglichen hochauflösende Bilder mit geringer Aberration tief im lebenden Gewebe, indem sie Infrarotlicht effizient übertragen und optische Verzeichnungen korrigieren, die für Multiphotonenmikroskopie und IR-Mikroskopie spezifisch sind.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;