Produkt in den Warenkorb gelegt

Nova-Tech trockene Reinraumtücher, 12" x 12", Beutel à 150 Tücher

×
Produkt #90-226 Neu 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€75,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €75,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Anzahl Filme:
150
Hinweis:
Meets USP <797> and USP <800> wipe requirements

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (Zoll):
12 x 12

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Polycellulose-Gewebe mit sehr geringer Partikelbildung
  • Geeignet für den Einsatz in Reinräumen der ISO-Klassen 5 bis 8
  • Strapazierfähig, saugfähig und autoklavierbar

NOVA-TECH™ trockene, nicht sterile Tücher für Reinräume sind ideal für eine Reihe von Reinigungs- und Wischanwendungen, bei denen die Vermeidung von Partikeln eine entscheidende Rolle spielt. Diese Tücher aus wasserstrahlverfestigtem, nicht gewebtem Polycellulosematerial sind frei von Bindemitteln, Klebstoffen oder chemischen Zusätzen und bieten eine dauerhafte, saugfähige Lösung für den Einsatz im Reinraum. NOVA-TECH™ trockene, nicht sterile Tücher für Reinräume erfüllen die Anforderungen der USP <797> und USP <800> für Wischtücher und sind für den Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 5 bis 8 geeignet. Diese Tücher sind in den Größen 4" x 4" oder 12" x 12" erhältlich, werden in Doppelbeuteln verpackt und können nach dem Öffnen mit Dampf sterilisiert werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;