Produkt in den Warenkorb gelegt

Parfokaler Adapter 10x 81,5 mm

Automated Upright Microscope

Automated Upright Microscope
×
Produkt #29-527 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€40,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €40,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Kompatible Objektive:

TECHSPEC 120i Plan APO Infinity Corrected 10x Objective#15-943

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
8.63
Max. Durchmesser (mm):
30.00

Gewinde & Montage

Gewinde:
C-Mount

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Das automatisierte Mikroskop ist kompatibel mit Zaber™ Motion Library und der Open-Source-Mikroskopiesoftware μManager und macht so eine voll automatisierte Abbildung möglich. Die Mikroskope kombinieren die motorisierte XY-Verstellung und Z-Fokusbewegung von Zaber mit den branchenführenden Objektiven von Olympus oder Zeiss, den CFI60-Objektiven von Nikon oder den TECHSPEC® 120i-Objektiven von Edmund Optics.  Mit dem Mikroskopkörper werden eine verstellbare XY-Bühne mit 100 x 120 mm, ein motorisierter Revolver für Objektive und Filterwürfel und ein programmierbarer Joystick mit 3 Achsen mitgeliefert. Für das automatisierte Mikroskop werden Bühneneinsätze benötigt (separat verkauft, Mikrotiterplatte, Montageplatte oder Halterung für Objektträger), über die verschiedenste Proben sicher und präzise befestigt werden können. Es sind Epi-Beleuchtungen verfügbar (separat verkauft), die über 3 LED-Kanäle eine Beleuchtung mit hoher Intensität bieten: 385, 473 und 568 nm (#29-355) oder 385, 625 nm und weiß (#39-356).

Bitte beachten Sie: Das gesamte benötigte Aufbauzubehör sowie Kabel werden mit dem Mikroskop mitgeliefert. Bühneneinsätze und Beleuchtung werden separat verkauft und werden für den Betrieb benötigt. Eine Stromversorgung wird benötigt und ebenfalls separat verkauft.

Technische Informationen

Stock Number Description

Zaber™ Part Number

Zaber™ Description Qty. Included
29355 385, 473, and 568nm Microscope Illuminator
MLR3A-T13A Nucleus® microscope reflected light illuminator, 3-channel (385, 473, 568 nm)
1
X-LCA4 Nucleus® X-LCA4 4-channel LED controllers 1
SC05 LED extension cable, 5 ft (1.5 m) 3
29356 385, 625nm, and White Microscope Illuminator
MLR3B-T13A Nucleus® microscope reflected light illuminator, 3-channel (385, white, 625 nm) 1
X-LCA4 Nucleus® X-LCA4 4-channel LED controllers 1
SC05 LED extension cable, 5 ft (1.5 m) 3
29348, 29349, 29350, 29351 Motorized Upright Microscope EO, Nikon, Olympus, or Zeiss
X-ASR100B120B-SE03D12 Motorized XY microscope stages with built-in controllers and motor encoders 1
X-MOR4-EO3 Nucleus® X-MOR-E objective turrets 1
X-JOY3 Programmable Joysticks, 3-axis 1
AP260 Microscope Baseplate, for MSR 1
MKR025C Nucleus® upright microscope core (holds 6 filter cube sets) 1
KX15C Kit for cables (includes X-DC06, X-USBDC) 1
AP110 ASR100 Adaptor Plates, Breadboard (Sold in Pairs) 1
MTR300A Upright microscope tower, 300 mm, for XY stages with 100 mm y-travel 1
X-DC06 Data Cable, 6 ft (2 m) 1
MTC00* Microscope camera tube, *brand specific 1
AM* Magnetic objective adapter, *brand specific 5
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;