Produkt in den Warenkorb gelegt

Gefasste präzise Lochblende, 12,5 µm Aperturdurchmesser, 0,5" OD

Unmounted Precision Pinhole

Unmounted Precision Pinhole

Unmounted Precision Pinhole 300µm Aperture Diameter, Mounted, Precision Pinhole, #56-285 1µm Aperture Diameter, Mounted, Precision Pinhole, #56-272 2µm Aperture Diameter, Mounted, Precision Pinhole, #56-273 +21
×
Produkt #90-268 Neu 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€100,00
Mengenrabatte
Stk. 1-5 €100,00 stückpreis
Stk. 6+ €89,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Mounted

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Außendurchmesser (mm):
12.7 +0.000/-0.05
Aufbau:
Stainless Steel
Fester Aperturdurchmesser (μm):
12.5
Dicke (mm):
0.01 Nominal
Aperture Tolerance (µm):
±5
Aperture Centration (µm):
±125

Gewinde & Montage

Fassungsdicke (mm):
2.54

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

Ungefasste, präzise Lochblenden

Edelstahl, 3/8" (9,5 mm) Durchmesser, hochqualitative Apertur, Zentriergenauigkeit ±0,002" (50 Mikrometer). Typische Anwendungen sind die Lecksuche, Aerosolstudien, Holographie oder der Einsatz als Laserapertur oder Raumfilter.

Verwenden Sie unsere präzise Lochblendenhalterung, um die ungefassten Lochblenden einfach in mechanische Komponenten einzubauen.

Gefasste, präzise Lochblenden

Zur sicheren Befestigung sind unsere präzisen Lochblenden auch in Fassungen erhältlich. Die Fassungen passen in verschiedene optische Halterungen. Jede Lochblende mit 9,5 mm Durchmesser ist in einer schwarz eloxierten Aluminiumfassung mit 25 mm Durchmesser befestigt. Die Fassung ist mit der Lochblendenapertur beschriftet.

Bitte beachten Sie: Die Zentriergenauigkeit der Apertur in der Halterung beträgt ±125 Mikrometer.

Edmund Optics offers a wide selection of precision pinholes for leak detection, aerosol studies, holography, fiber optic guides, spatial filtering, research, and more. These pinholes are available in a range of diameters and are ideal for controlling light propagation. Each pinhole is manufactured using high-accuracy techniques, providing consistent circular aperture geometry and high edge quality. Available in both mounted and unmounted formats, these pinholes support a variety of optical setups, from experimental labs to industrial environments.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;