Produkt in den Warenkorb gelegt

Chemisch gehärtetes, ultradünnes Fenster aus SCHOTT AS 87 eco, 12,5 x 12,5 mm, 0,21 mm Dicke

Mehr Produkte von SCHOTT Optical Components
×
Produkt #22-241 11 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€38,00
Mengenrabatte
Stk. 1-10 €38,00 stückpreis
Stk. 11-49 €31,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90
Freie Apertur CA (mm):
11.25 x 11.25
Größe (mm):
12.50 x 12.50 ±0.127
Dicke (mm):
0.21 ±0.02
Knoop-Härte (kg/mm2):
560.00
Poisson-Zahl:
0.22
Elastizitätsmodul (GPa):
73.3
Länge (mm):
12.50
Breite (mm):
12.50

Optische Eigenschaften

Abbe-Zahl (vd):
59.5
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
1.504
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
80-50
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 3200

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
8.7
Dichte (g/cm3):
2.46

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Hohe Resistenz gegen Stöße, Temperatur und Kratzer
  • Hohe Transmission im sichtbaren und nahinfraroten Spektrum
  • Ideales Schutzglas für Displays und Sensoren
  • Ultradünne Fenster aus SCHOTT AS 87 eco sind ebenfalls verfügbar

Die chemisch gehärteten, ultradünnen Fenster aus SCHOTT AS 87 eco bieten hervorragende mechanische Eigenschaften wie hohe Resistenz gegen Stöße, Temperatur und Kratzer. Die ultradünnen Substrate der Fenster ermöglichen leichtere und kompaktere optische Systeme und den Einsatz in sehr flachen Aufbauten. Die hohe Transmission im VIS- und NIR-Bereich sowie die exzellente Oberflächenqualität machen die Fenster zur idealen Wahl für den Schutz von Sensoren und Displays. Auch für Anwendungen, bei denen ein häufiger Oberflächenkontakt besteht (z. B. bei Fingerabdrucksensoren und Touchpads), sind die chemisch gehärteten, ultradünnen Fenster aus SCHOTT AS 87 eco bestens geeignet.

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.