Produkt in den Warenkorb gelegt

Fenster aus Suprasil, unbeschichtet, 12,5 x 12,5 mm, 2 mm Dicke

Suprasil® Windows

Suprasil® Windows

×
Produkt #89-601 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€110,00
Mengenrabatte
Stk. 1-5 €110,00 stückpreis
Stk. 6-25 €88,00 stückpreis
Stk. 26-49 €82,50 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
11.25 x 11.25
Größe (mm):
12.5 x 12.5 +0/-0.1
Dicke (mm):
2.00 ±0.10
Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90
Kanten:
Fine Ground
Parallelität (Bogensekunden):
<5
Poisson-Zahl:
0.17
Elastizitätsmodul (GPa):
70
Knoop-Härte (kg/mm2):
591.00

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Suprasil® 300
Brechungsindex (nd):
1.459
Oberflächenqualität:
10-5
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/10
Abbe-Zahl (vd):
67.8
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 3500

Materialeigenschaften

Dichte (g/cm3):
2.2
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
0.51 (0 to +100°C)
0.58 (0 to +200°C)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hohe Transmission von 200 bis 3500 nm
  • <1 ppm OH-Gehalt für minimale Absorptionsverluste
  • Oberflächenqualität 10-5 und bis zu λ/10 transmittierte Wellenfrontverzerrung (TWD)

Suprasil® Fenster werden aus synthetischem Quarzglas mit hoher Reinheit hergestellt und bieten eine hohe und gleichmäßige Transmission von 200 bis 3500 nm. Suprasil hat ähnliche mechanische Eigenschaften wie Quarzglas mit dem zusätzlichen Vorteil, dass es keine Absorptionsbänder im sichtbaren oder infraroten Spektrum besitzt und somit kein Transmissionsverlust zwischen 1400 und 2700 nm auftritt. Verglichen mit Infrasil® hat Suprasil wegen eines OH-Gehalts von <1 ppm geringere Absorptionsverluste, sodass beim Einsatz mit Hochleistungslasern nur ein geringfügiger Anstieg der Temperatur durch Absorption entsteht. Fenster aus Suprasil eignen sich ideal für die Lasermaterialbearbeitung, medizinische Laseranwendungen oder Anwendungen, bei denen Nd-dotierte Lasern oder 2-µm-Laser eingesetzt werden.

Technische Informationen

Transmission of Suprasil 300 compared to Corning 7980
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;