Produkt in den Warenkorb gelegt

Kontraststarker Polarisationsfilter für mittelwelliges Infrarot, 12,5 mm Durchmesser

×
Produkt #90-386 Neu 8 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€710,00
Mengenrabatte
Stk. 1-10 €710,00 stückpreis
Stk. 11+ €570,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
11.25
Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.2
Dicke (mm):
2.00 ±0.50
Aufbau:
Nanoparticle
Freie Apertur (%):
90

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Auslöschungsverhältnis:
>10,000:1 (2000-4500nm)
>1,000:1 (1500-5000nm)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sodium Silicate Glass Doped with Glass Nanoparticles
Oberflächenqualität:
60-40
Transmission (%):
>65 (2000nm-4500nm)
>35 (1500-5000nm)
Transmittierte Wellenfront, P-V:
<3 waves @ 633nm per 1cm
Strahlabweichung (Bogenminute):
<20
Polarisationsachsenmarkierung (%):
<0.5 (to indicated edge)
Wellenlängenbereich (nm):
1500 - 5000
Akzeptanzwinkel (°):
±20

Gewinde & Montage

Fassungsdicke (mm):
Unmounted

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-50 to +400

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Wellenlängenbereich 1,5 – 5μm
  • Gefasst für einfache Handhabung und Systemintegration
  • Sehr robustes Substrat aus Kalknatron

Die Polarisatoren für den mittleren Infrarotbereich (MWIR-Bereich) sind für Anwendungen im Wellenlängenbereich von 1,5 bis 5μm vorgesehen und haben ein hohes Kontrastverhältnis und eine hohe Transmission. Die Polarisatoren eignen sich ideal für raue Umgebungen. Jeder Polarisator besteht aus einem dichroitischen Glassubstrat mit hoher Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Chemikalien sowie für Betriebstemperaturen bis 400°C.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.