TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1-9 | €21,25 stückpreis |
| Stk. 10+ | €20,60 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
Die Stangenhalterungen haben ein einzigartiges Dreipunktdesign, das die TECHSPEC® Stangen automatisch akkurater zentriert. Die drei Kontaktpunkte erstrecken sich über die gesamte Innenlänge der Halterung, um einen engen Kontakt zu den Stangen zu haben. Zusätzlich ermöglichen die drei Gewindebohrungen eine Ausrichtung mit Feststellschrauben ohne die Halterungen von der Montageplatte zu entfernen. Die Tiefe des Lochs für die Stange ist die Länge der Stangenhalterung minus 0,25" (6,35 mm). Die Gewindegröße ist auf jeder Stangenhalterung mit Laser eingraviert. Inklusive Feststellschraube.
| #68-233 English Post Kit | ||
| Description | Qty | Stock No. |
| Post Holder, 1" Length | 1 | #58-976 |
| Post Holder, 1.5" Length | 1 | #58-977 |
| Post Holder, 2" Length | 2 | #58-978 |
| Post Holder, 3" Length | 2 | #58-979 |
| Post Holder, 4" Length | 1 | #58-980 |
| Post Holder, 6" Length | 1 | #58-981 |
| #68-234 Metric Post Kit | ||
| Description | Qty | Stock No. |
| Post Holder, 25.4mm Length | 1 | #58-970 |
| Post Holder, 38.1mm Length | 1 | #58-971 |
| Post Holder, 50.8mm Length | 2 | #58-972 |
| Post Holder, 76.2mm Length | 2 | #58-973 |
| Post Holder, 101.6mm Length | 1 | #58-974 |
| Post Holder, 152.4mm Length | 1 | #58-975 |