| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €2.215,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
Die kardanischen Spiegelhalterungen für große Optikdurchmesser sind ideal für die Integration von präzisen Spiegeln mit großem Durchmesser und anderen optischen Komponenten in OEM-Systeme oder Laboraufbauten. Sie sind kompatibel mit Optikdurchmessern von 4,25“ (ein Adapter für 4“ ist inklusive), 6“, 8", 10" und 12“. Die kardanische Bewegung zentriert die Drehungsachsen auf der optischen Oberfläche. Kombiniert mit einer präzisen Mikrometerschraube für Kippung und Neigung ergibt sich so eine sehr genaue Einstellung des Strahlengangs. Die kardanischen Spiegelhalterungen für große Optikdurchmesser besitzen Befestigungsschlitze für die direkte Montage auf Lochplatten parallel oder unter 45° zum Strahlengang. Die Befestigungsschlitze sind kompatibel mit M6 und ¼”-20.
| Dimensions |
|||||
| Optic Diameter (mm) |
Optic Diameter (inches) A |
Clear Aperture (mm) B |
Max. Optic Thickness (mm) C |
Optical Axis Height (inches) D |
Optical Axis Height (mm) D |
| 101.6/108.0 | 4/4.25 | 92 | 20 | 3.5 | 88.9 |
| 152.4 | 6 | 140 | 30 | 4.5 | 114.3 |
| 203.2 | 8 | 190 | 40 | 6.25 | 158.8 |
| 254.0 | 10 | 248.80 | 55 | 8 | 203.20 |
| 304.8 | 12 | 298.80 | 55 | 9 | 228.60 |
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®