Produkt in den Warenkorb gelegt

15X-Okular, Wide Field, 2 Stück

×
Produkt #58-695 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€62,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €62,00 stückpreis
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
  • 10X bis 40X Zoomvergrößerung
  • Großes, stabiles Stativ
  • Eingebaute Quarzhalogenbeleuchtung (Auflicht und Durchlicht)
  • Staubschutz

Das trinokulare Zoomstereomikroskop besitzt einen beleuchteten Mikroskoptisch mit Quarzhalogenbeleuchtung im Auflicht und Durchlicht. Die Einlegeplatte aus Milchglas enthält einen Blaulichtfilter. Dieses Mikroskop erlaubt dank des Trinokularanschlusses eine gleichzeitige visuelle Betrachtung und Videoaufnahme.

Der Stereokopf besitzt Zoomregler für einen kontinuierlichen Einstellbereich von 10X bis 40X in Verbindung mit den 10X Okularen mit großem Bildfeld. Der Kopf ist voll drehbar, die feine Einstellung erfolgt über eine Zahnstange, die grobe Einstellung erfolgt über das Stativ. Die Okulare besitzen eine Dioptrieeinstellung, die Scharfstellung bleibt im gesamten Zoombereich erhalten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;