Produkt in den Warenkorb gelegt

Prismenoptimiertes Objektiv mit Festbrennweite, 16 mm Brennweite

16mm Focal Length, Prism Optimized Fixed Focal Length Lens

16mm Focal Length, Prism Optimized Fixed Focal Length Lens

×
Produkt #90-620 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.295,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €1.295,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
JVS-C118-1618-C3
Objektivtyp:
Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Manual Iris
Länge (mm):
56.00
Max. Durchmesser (mm):
36.00
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
4.00

Optische Eigenschaften

Max. Bildkreis (mm):
9.00
TV Distortion (%):
-0.63
Brennweite BW (mm):
16.00
Arbeitsabstand (mm):
150 - ∞
Blende (f/#):
1.8

Sensor

Max. Sensorgröße:
1/1.8"
Pixelgröße, h x v (μm):
3.45 x 3.45

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M30.5 x 0.5
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Entwickelt für den Einsatz mit Multisensor-Kameras
  • Erhältlich mit Brennweiten von 6, 8, 12 und 16 mm
  • C-Mount-kompatibel mit geringer Verzeichnung über einen großen Arbeitsabstand

Objektive mit Festbrennweite für prismenbasierte Kameras sind so konzipiert, dass sie die Vorteile der Prismentechnologie voll ausschöpfen, indem sie die unterschiedlichen optischen Wege und Fokussiereigenschaften von Multisensor-Kameras kompensieren. Diese Kameras teilen das einfallende Licht in mehrere Kanäle auf und ermöglichen eine pixelgenaue Ausrichtung unabhängig von Bewegung oder Blickwinkel. Indem sie bestimmte Wellenlängen auf optimierte Sensoren lenken, liefern prismenoptimierte Objektive schärfere, hochwertigere Bilder mit besserer Farbtreue als Standardobjektive. Die Objektive mit Festbrennweite für prismenbasierte Kameras sind für den Einsatz mit Multisensor-Kameras wie der JAI Apex-Serie oder der JAI Fusion-Serie konzipiert. Diese Objektive sind ideal für Anwendungen, die eine außergewöhnliche Farbgenauigkeit, eine präzise räumliche Auflösung und eine gleichzeitige Abbildung über mehrere Spektralbereiche hinweg erfordern.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;