| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €7.470,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
Die Nikon CFI75-Wassertauchobjektive wurden mit vergrößerten Arbeitsabständen entwickelt, die eine höhere Flexibilität und eine einfachere Probenhandhabung beim Live-Cell-Imaging und elektrophysiologischen Experimenten ermöglichen, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Das Wasserimmersionsdesign minimiert die Lichtstreuung und die Wärmeentwicklung in den Proben, wodurch Lichtschäden reduziert werden und die Lebensfähigkeit der Zellen auch bei längeren Live-Imaging-Sitzungen erhalten bleibt. Mit seiner ausgezeichneten IR-Transmission eignet sich dieses Objektiv für die Beobachtung mit IR-Differential-Interferenzkontrast (DIC). Mit dem Nikon-Standardgewinde M25 x 0,75 lassen sich diese Objektive problemlos in bestehende Mikroskopiesysteme integrieren. Die robuste mechanische Konstruktion der Nikon CFI75-Wassertauchobjektive sorgt für außergewöhnliche Stabilität und Präzision bei längeren Beobachtungen, minimiert die Drift und sorgt für einen konstanten Fokus.
Bitte beachten Sie: Diese Objektive haben eine Parfokallänge von 75 mm und sind nicht parfokal mit Objektiven der Nikon CFI60-Serie.