Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Nd:YAG-Laserlinienspiegel, 19,1 x 12,7 mm, 532 nm, 0-45°

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

×
Produkt #39-648 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€162,00
Mengenrabatte
Stk. 1-5 €162,00 stückpreis
Stk. 6-25 €143,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Laser Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Parallelität (Bogenminuten):
<3
Freie Apertur (%):
85
Rückseite:
Commercial Polish
Größe (mm):
19.1 x 12.7 +0.00/-0.10
Dicke (mm):
6.35 ±0.20

Optische Eigenschaften

Oberflächenqualität:
10-5
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%):
99.8
Beschichtungsspezifikation:
Rabs >99.8% @ 532nm
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Art der Beschichtung:
Dielectric
Beschichtung:
Laser Mirror (532nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
532
Einfallswinkel (°):
0-45
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

TECHSPEC® Nd:YAG-Laserlinienspiegel kombinieren hohe Reflexion, hohe Oberflächenqualität und präzise Ebenheit, um die Anforderungen anspruchsvoller Nd:YAG-Laseranwendungen zu erfüllen. Jedes Beschichtungsdesign wurde getestet, damit eine hohe Laserzerstörschwelle mit gepulstem Strahl sichergestellt werden kann. Die Laserspiegel aus Quarzglassubstrat haben eine sehr gute thermische Stabilität und sind mit runder, quadratischer und rechteckiger Form verfügbar. TECHSPEC Nd:YAG-Laserlinienspiegel sind ideal für die Arbeit in Laboren und die Integration in Lasersystemen. Es sind Beschichtungen für 266 nm, 355 nm, 532 nm, 1064 nm und für mehrere Linien verfügbar.

Bitte beachten Sie: Kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Wellenlängen, Größen oder Einfallswinkel benötigen.

Kompatible Halterungen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.