Produkt in den Warenkorb gelegt

Photometrics Iris 15 PCIe Kamera, 1T-01-IRIS-15-PCIE-M-16-C

#90-391 Photometrics Iris 15 PCIe Camera

#90-391 Photometrics Iris 15 PCIe Camera Kit included with #90-391 Iris 15 camera
×
Produkt #90-391 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€16.500,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €16.500,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Spektrum:
Monochrome

Produktdetails

Typ:
Monochrome Camera
Modellnummer:
1T-01-IRIS-15-PCIE-M-16-C
Hersteller:
Teledyne Photometrics
Kamerareihe:
Iris
Hinweis:
Includes:
PCI Express (PCIe) interface card
PCI Express data cable
12V/ 5A power supply with international power cord set
(2) Single-line MMCX trigger cables
USB memory device containing PVCAM library and drivers
Quick installation guide

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
78 x 78 x 118
Gewicht (g):
680
Gehäuse:
Full

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1000

Sensor

Sensorformat:
1.5"
Auflösung (Megapixel):
14.90
Bildrate (fps):
30.00
Pixel (h x v):
5,056 x 2,960
Sensorfläche, h x v (mm):
21.49 x 12.58
Sensortyp:
GPixel Gsense 5130
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Rolling
Pixeltiefe:
16 bit
Belichtungszeit:
12μs- 10s
Dynamikbereich (dB):
78

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
PCIe
Stromversorgung:
GPIO with #90-400
GPIOs:
1 configurable input, 3 configurable outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
BNC

Gewinde & Montage

Mount:
F-Mount
Gewinde:
(1) ¼–20 thread per side

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to 30
Lagerungstemperatur (°C):
–20 to 60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Hochauflösende Bildgebung auch bei geringer Vergrößerung
  • Kleine 4,25-µm-Pixel über große Arrays
  • Erweiterte Triggerung
  • Wissenschaftliche Kameras für hochempfindliche Mikroskopieanwendungen

Die Teledyne Photometrics Iris PCIe Kameras verwenden hochauflösende sCMOS-Sensoren mit 4,25-µm-Pixeln und großen Sensorformaten. Dies ermöglicht eine präzise Bildgebung auch bei niedrigen Vergrößerungen durch Maximierung der räumlichen Abtastung über weite Bildfelder ohne Einbußen bei der Empfindlichkeit oder Bildrate. Diese Kameras verfügen außerdem über programmierbare Scan- und Auslesemodi, die eine präzise Steuerung der Belichtungszeit und der Sensorausleserichtung ermöglichen. Darüber hinaus ermöglichen ihre fortschrittlichen Triggerfunktionen eine nahtlose Synchronisierung mit externen Geräten für Hochgeschwindigkeits- oder zeitkritische Bildverarbeitungsanwendungen. Die Teledyne Photometrics Iris PCIe Kameras  sind in C-Mount- und F-Mount-Konfigurationen erhältlich und eignen sich ideal für die Lichtscheibenmikroskopie, das Fluoreszenz-Imaging von Lebendzellen oder die Abbildung großer Proben mit hoher Auflösung. Diese Kameras beinhalten die von Teledyne entwickelten Software-Plattformen Beacon und PVCAM, die die Abbildungsleistung der Kameras optimieren und die Systemintegration erleichtern.

Hohe Auflösung

Die kleinen 4,25-µm-Pixel liefern hochdetaillierte Bilder in der gesamten Abbildungsebene, was bei der Verwendung von Objektiven mit geringerer Vergrößerung die höchste Auflösung ermöglicht.

Großes Bildfeld

Der größere 25-mm-Sensor der Iris 15 wurde entwickelt, um die Transmission zu erhöhen, die Menge der erfassten Daten zu maximieren und die Vorteile neuer Mikroskope mit größerem Bildfeld voll auszunutzen.

Kompakte Größe

Die Kameras Iris 9 (76 x 76 x 88 mm) und Iris 15 (78 x 78 x 108 mm) verfügen über eine für ihre Größe optimierte Kühlung, die sich ideal für die Integration in neue oder bestehende Konfigurationen eignet.

Erweiterte Triggerung

Der programmierbare Scan-Modus bietet eine bessere Kontrolle über die Rolling-Shutter-Belichtung und die Auslesefunktion von CMOS-Sensoren, indem er Zugriff auf die Sensor-Zeiteinstellungen bietet, um eine Optimierung für Anwendungen zu ermöglichen, die eine Kontrolle über die Zeilenzeit erfordern.

Hervorragende Hintergrundqualität

Die Iris-Familie ist mit der Pattern Noise Reduction Technology und der Correlated Noise Reduction Technology ausgestattet, um sicherzustellen, dass sie saubere, musterfreie Bilder mit minimalen Pixelfehlern liefert, was zu einer verbesserten Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen führt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;