Produkt in den Warenkorb gelegt

Photometrics Moment USB 3.2 Kamera, 1T-01-MOMENT-MONO

×
Produkt #90-393 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.700,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €5.700,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Spektrum:
Monochrome

Produktdetails

Typ:
Monochrome Camera
Modellnummer:
1T-01-MOMENT-MONO
Hersteller:
Teledyne Photometrics
Kamerareihe:
Moment
Hinweis:
Includes:
USB Interface Card
USB cable
(2) single-line MMCX trigger cables
USB memory device containing PVCAM library and drivers
Quick Installation Guide

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
40 x 42 x 50
Gewicht (g):
96
Gehäuse:
Full

Optische Eigenschaften

Wellenlängenbereich (nm):
300 - 1100

Sensor

Sensorformat:
1.1"
Auflösung (Megapixel):
7.00
Bildrate (fps):
51.00
Pixel (h x v):
3,200 x 2,200
Sensorfläche, h x v (mm):
14.4 x 9.9
Sensortyp:
Sony-Based
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Pixeltiefe:
12 bit
Belichtungszeit:
12μs- 1s
Dynamikbereich (dB):
72

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
USB 3.2 Gen 2
Stromversorgung:
Power over USB
GPIOs:
1 configurable input, 1 configurable outputs
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
BNC

Gewinde & Montage

Mount:
C-Mount
Gewinde:
(1) M3 x 0.5 thread per side

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to 30
Lagerungstemperatur (°C):
–20 to 60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • ·        Ultra-kompakte CMOS-Kamera
  • ·        Geräuscharmes, schnelles Imaging
  • ·        Echter Global Shutter
  • ·        Wissenschaftliche Kameras für hochempfindliche Mikroskopieanwendungen

Die Teledyne Photometrics Moment USB 3.2 Kameras sind gerade einmal 50 × 40 × 42 mm groß und werden mit einem einzigen Hochgeschwindigkeits-USB 3.2 Gen 2-Kabel betrieben. Dies ermöglicht die nahtlose Integration in Mikroskopsysteme mit begrenztem Platzangebot und in komplexe Arbeitsabläufe mit mehreren Geräten. Diese Kameras verfügen über einen CMOS-Sensor mit geringem Ausleserauschen in Verbindung mit einem echten Global Shutter, der Hochgeschwindigkeitsaufnahmen mit bis zu 50 Bildern pro Sekunde und einer Bittiefe von 12 Bit ermöglicht. Die Teledyne Photometrics Moment USB 3.2 Kameras sind ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie Live-Cell-Imaging, Lichtscheibenmikroskopie und superauflösende Mikroskopie. Diese Kameras beinhalten die von Teledyne entwickelten Software-Plattformen Beacon und PVCAM, die die Abbildungsleistung der Kameras optimieren und die Systemintegration erleichtern.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.