| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €15.000,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
Die Teledyne Photometrics Prime BSI Express USB 3.2 Kameras verfügen über einen hochempfindlichen rückseitig belichteten sCMOS-Sensor. Dieser Sensor bietet eine Peak-Quanteneffizienz von 95% und ein extrem niedriges medianes Ausleserauschen von 1,0e⁻, was zu einem hohen Signal-Rausch-Verhältnis und einer hervorragenden Abbildungsleistung bei schlechten Lichtverhältnissen führt. Diese Kameras sind so konzipiert, dass sie über eine USB 3.2-Schnittstelle bis zu 95 Bilder pro Sekunde liefern und damit eine schnelle Bildverarbeitung und Datenübertragung ermöglichen. Teledyne Photometrics Prime BSI Express USB 3.2 Kameras sind ideal für Fluoreszenz-, Calcium-Imaging und Lebendzellmikroskopie. Diese Kameras beinhalten die von Teledyne entwickelten Software-Plattformen Beacon und PVCAM, die die Abbildungsleistung der Kameras optimieren und die Systemintegration erleichtern.

Die Prime BSI Express sCMOS-Kamera bietet hohe Empfindlichkeit, hohe Geschwindigkeit und zuverlässige quantitative Bildverarbeitung in einem kompakten und leicht integrierbaren Design. Die Kamera basiert auf einem rückwärtig belichteten CMOS-Sensor für wissenschaftliche Anwendungen und erreicht eine Quanteneffizienz von bis zu 95%, die eine außergewöhnliche Photonendetektion für anspruchsvolle Mikroskopieanwendungen bei schwachem Licht ermöglicht. Die Prime BSI Express kombiniert Quanteneffizienz mit einem niedrigen Ausleserauschen von 1,0 e- und ist damit die empfindlichste Kamera auf Basis der sCMOS-Technologie mit 95 Bildern pro Sekunde.

Mit einer Auflösung von 2048 × 2048 und 6,5 μm großen Pixeln bietet die Prime BSI Express ein optimal ausgewogenes Verhältnis zwischen räumlicher Auflösung und Empfindlichkeit und eignet sich damit für eine Vielzahl von Fluoreszenzbildgebungsverfahren. Die Kamera erreicht Vollformat-Aufnahmegeschwindigkeiten von bis zu 95 Bildern pro Sekunde, wodurch sichergestellt wird, dass schnelle biologische Dynamiken ohne verpasste Ereignisse erfasst werden können.

Die Kamera wurde sowohl für die Forschung als auch für die Systemintegration entwickelt und kombiniert geringes Ausleserauschen (~1 e-), einen hohen Dynamikbereich und programmierbare Scan-Modi, um fortschrittliche Bildverarbeitungs-Workflows zu unterstützen und gleichzeitig eine präzise und quantitative Datenerfassung zu gewährleisten. Ihr kompakter Formfaktor und die USB 3.2 Gen2-Schnittstelle vereinfachen die Integration in moderne Mikroskopieplattformen und OEM-Bildverarbeitungssysteme.

Die Prime BSI Express ist ideal für Anwendungen, die sowohl Empfindlichkeit als auch Geschwindigkeit erfordern, wie z. B. Lebendzell-Imaging, Spinning-Disk-Konfokalmikroskopie, Lichtscheibenmikroskopie, Calcium-Imaging und Superauflösungs-Techniken.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®