Produkt in den Warenkorb gelegt

Faserkoppler (1 auf 2), 1064 nm, 90:10, FC/APC

×
Produkt #75-483 Neu 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€258,00
Mengenrabatte
Stk. 1-4 €258,00 stückpreis
Stk. 5-9 €232,20 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Optische Leistung (mW):
300 (Max)

Produktdetails

Fasertyp:
Hi1060 fiber, 900μm loose tube

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge der Faser (m):
1.00

Optische Eigenschaften

Zentralwellenlänge ZWL (nm):
1,064.00
Bandbreite (nm):
±15
Coupling Ratio:
10% / 90% (Port 1/Port 2 & 3)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stecker:
FC/APC
Einfügungsverlust (dB):
10.9 (Port 1 & 2, Max)
1.4 (Port 1 to 3, Max)
Verlust (dB):
Max. Excess Loss: 0.4

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-5 to +70
Lagerungstemperatur (°C):
-40 to +85

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Wellenlängenoptionen für 980 nm, 1064 nm oder 1550 nm
  • Optionen für Kopplungsverhältnis 50:50, 75:25, 90:10 oder 99:1
  • FC/APC-Steckverbinder für einfache Integration

Mit Einmodenfaser-Splitter/-Kopplern (1 auf 2) lassen sich ein einzelner Fasereingang in zwei Ausgänge aufteilen oder mehrere Eingänge in einen Ausgang kombinieren. Diese Schmalbandkoppler haben Zentralwellenlängen von 980, 1064 oder 1550 nm mit Kopplungsverhältnissen von 50:50, 75:25, 90:10 oder 99:1. Einmodenfaser-Splitter/-Kopplern (1 auf 2) sind für den Einsatz in Systemen mit einer optischen Leistung von bis zu 300 mW ausgelegt und verfügen über FC/APC-Anschlüsse. Diese Koppler sind ideal für Anwendungen, bei denen Licht von einem einzigen Eingang in zwei Ausgänge mit einem bestimmten, engen Wellenlängenbereich und Kopplungsverhältnis aufgeteilt werden muss.

Bitte beachten Sie: Bitte kontaktieren Sie uns für kundenspezifische Wellenlängen, Kopplungsverhältnisse und Anschlussoptionen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;