Produkt in den Warenkorb gelegt

HgCdTe-Photovoltaik Detektormodul, Multi-Junction, 2 - 12 µm, LabM-1-10.6

2 - 12um HgCdTe Photovoltaic Multi-Junction Detector Module, LabM-1-10.6

2 - 12um HgCdTe Photovoltaic Multi-Junction Detector Module, LabM-1-10.6

×
Produkt #90-458 Neu 3 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.955,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €2.955,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
IR Photovoltaic Detection Module
Software:
Software Package, Requires Controller (#90-469)
SmartManager
Python Library
Documentation
Modellnummer:
LabM-I-10.6
Hersteller:
Vigo Photonics

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Gewicht (g):
310
Aktive Fläche (mm):
1.00 x 1.00
Größe (mm):
88.5 x 40.0 x 45.6
Aktive Fläche (mm):
1.00 x 1.00

Optische Eigenschaften

Spektralantwort (nm):
2000 - 12000
Akzeptanzwinkel (°):
36

Elektronische Spezifikationen

Bandwidth (MHz):
Up to 120 MHz

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Stromversorgung:
Power Supply Required(#90-469) and Sold Separately

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
+10 to +30
Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +85

Zusätzliche Informationen

Included Components:
(1) SMA-BNC Cable, (1) LEMO-DB9 Cable

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Eingebaute Vorverstärker und TEC-Steuerungsoptionen
  • Mittel- und langwellige Infrarot-Spektralbereiche (MWIR/LWIR)
  • Evaluierungskits und digitale Schnittstellen für eine vereinfachte Einrichtung und Datenerfassung   

Die Infrarot-Detektormodule von Vigo Photonics bieten Lösungen, die fortschrittliche IR-Detektortechnologie mit integrierter Elektronik für eine einfache Systemintegration kombinieren. Diese kompakten Module bieten Optionen, die von ungekühlten Mikroausführungen bis zu mehrstufigen TE-gekühlten Laborsystemen mit programmierbaren Vorverstärkern reichen. Evaluierungskits, digitale Schnittstellen und integrierte TEC-Controller gewährleisten eine schnelle Einrichtung und einen zuverlässigen Betrieb in unterschiedlichen Umgebungen. Die Infrarot-Detektormodule von Vigo Photonics sind in Konfigurationen erhältlich, die für mittel- und langwelliges Infrarot mit einem Spektralbereich von 2 bis 12 µm optimiert sind. Diese Module eignen sich ideal für Spektroskopie, Gassensorik, industrielle Überwachung und Verteidigungsanwendungen und bieten eine hohe Leistung in flexiblen, sofort einsatzbereiten Gehäusen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;