Produkt in den Warenkorb gelegt

Absorbierender ND-Filter mit C-Mount, OD 2,0, 22 mm freie Apertur

C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters

C-Mount Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
Produkt #13-024 8 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€103,00
Mengenrabatte
Stk. 1-10 €103,00 stückpreis
Stk. 11-49 €91,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Neutral Density Filter
Verwendeter Filter:

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
22.0
Dicke (mm):
2.00 ±0.5
Parallelität (mm):
<0.02
Gesamtlänge (mm):
20.3

Optische Eigenschaften

Optische Dichte OD:
2.0 ±0.05
Glas-/Filternummer:
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
1.51
Oberflächenqualität:
80-50
Transmission (%):
1 (average)
Blockungsbereich (nm):
400 - 700

Gewinde & Montage

Gewindeart:
C-Mount
Fassungsdurchmesser (mm):
30.0
Verwendete Fassung:

Materialeigenschaften

Transformationstemperatur (°C):
490

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Vormontiert in gravierten C-Mount-Gehäusen
  • Einfache Integration in optische Systeme
  • Optische Dichten von 0,15 bis 2,5
  • Auch ungefasst erhältlich

Die absorbierenden Neutraldichtefilter mit C-Mount sind in C-Mount-Gehäusen gefasst, um die Integration in optische Systeme zu vereinfachen. Auf jedem Gehäuse ist die Produktnummer und die optische Dichte des Filters eingraviert, um die Identifikation zu erleichtern. Es sind ND-Filter mit optischen Dichten von 0,1 bis 2,5 verfügbar. Absorbierende Neutraldichtefilter mit C-Mount sind ideal für die Belichtungssteuerung bei bildgebenden Anwendungen und bei der Lichtsteuerung für Messgeräte. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihre Anwendung einen kundenspezifischen absorbierenden Neutraldichtefilter mit C-Mount mit einem unserer standardmäßigen absorbierenden ND-Filter benötigen.

Filtersimulationssoftware

Klicken Sie hier, um die HOYA-Farbglass-Filtersimulationssoftware herunterzuladen. Damit können Sie die interne und externe Transmission jedes HOYA-Glastyps berechnen. Die Software kann die Leistung von einzelnen Filtern mit benutzerdefinierter Dicke simulieren.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;