Produkt in den Warenkorb gelegt

Acktar White, Aluminiumsubstrat, 20 x 20 cm, kein Kleber

Mehr Produkte von Acktar
Acktar White, Aluminum Substrate, Adhesive

Acktar White, Aluminum Substrate, Adhesive

×
Produkt #29-648 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€202,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €202,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
WHTA-20x20-0
Typ:
No Adhesive
Abmessung (cm):
20 x 20

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
200 x 200
Dicke Folie (μm):
101.6
Dicke Klebeschicht (μm):
<60

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
ACKTAR WHITE
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum
Beschichtungsdicke (μm):
<5

Materialeigenschaften

Solarabsorption:
<0.4
Emissionsvermögen:
>0.7

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-196 to +350
Abriebfestigkeit:
Moderate
Beständigkeit gegen Luftfeuchtigkeit:
MIL-C-48497A

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
  • Geringe Solarabsorption, hohes Emissionsvermögen und hervorragendes passives Wärmemanagement
  • Anorganische matte Beschichtung auf Aluminiumfolie
  • Ohne Kleber oder Kleber mit geringer Ausgasung

Die Acktar White™ Folien und Filme haben eine hochdiffuse, komplett anorganische Beschichtung, die speziell mit Hinblick auf geringe Solarabsorption entwickelt wurde. Die Filme sind in Bögen mit den Größen 20 x 20 cm, 20 x 30 cm oder 20 x 60 cm verfügbar, entweder mit gering ausgasendem Kleber oder ohne Kleber auf der Rückseite. Das Substratmaterial ist 4 mm dickes Aluminium, das eine hohe Zugfestigkeit, geringe Dehnung und ein geringes Elastizitätsmodul aufweist. Die Acktar White™ Folien und Filme haben eine geringe Absorption (α <0,4), ein hohes Emissionsvermögen (ε >0,7) sowie ein hervorragendes passives Wärmemanagement, sodass sie ideal eingesetzt werden können, um die thermische Stabilität für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt zu erhöhen. Die Filme sind kompatibel mit Reinräumen der Klasse 100 und können einfach mit Ethanol, IPA, Aceton oder bis zu 10 Bar Luftdruck gereinigt werden.

Bitte beachten Sie: Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie längere Rollen des Acktar White™ Films oder Bögen und Rollen mit Polyimidsubstrat benötigen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;