Produkt in den Warenkorb gelegt

Diffus reflektierende Folie, Bogen à 200 x 260 mm, selbstklebend, geringe Ausgasung

×
Produkt #75-454 Neu 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€338,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €338,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
DM-20X26-2
Typ:
Low Outgassing Adhesive

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
200 x 260
Dicke Folie (μm):
100
Dicke Klebeschicht (μm):
60

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
ACKTAR DIFFUSIVE MIRROR
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Stainless Steel
Beschichtungsdicke (μm):
<5
Wellenlängenbereich (μm):
0.4 - 19

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-50 to +150
Abriebfestigkeit:
Moderate

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
  • Hohe lambertsche Reflexion
  • 90% durchschnittliche hemisphärische Reflexion zwischen 0,4 und 17 µm
  • Verfügbar in den Versionen „Standard“, „geringe Ausgasung“ und „nicht selbstklebend“

Acktar diffus reflektierende Folien haben eine durchschnittliche hemisphärische Reflexion von mehr als 90% im Wellenlängenbereich von 0,4 bis 17 µm. Diese Folien sind in Bögen mit den Größen 20 x 26 cm oder 20 x 500 cm in den Versionen „Standard“, „geringe Ausgasung“ und „nicht selbstklebend“ verfügbar. Die Folien sind so konzipiert, dass sie flexibel und leicht sind und ihre Leistung in einem breiten Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich konstant bleibt. Acktar diffus reflektierende Folien zeichnen sich durch eine nahezu ideale lambertschen Reflexion über einen breiten Spektralbereich aus, mit einer flachen Reaktion im VIS-, NIR- und IR-Spektrum. Diese Folien sind zu 100% anorganisch und frei von PFAS-Stoffen, was sie ideal für Labor-, Reinraum-, Vakuum- und Raumfahrtanwendungen macht.

Bitte beachten Sie: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen über andere Formen wie Rollen, Bänder oder ausgestanzte Aufkleber.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;