Produkt in den Warenkorb gelegt

UV-Kamera mit USB 3.1, 200 nm, 1,6 MP

200nm UV 1.6MP USB 3.1 Camera

200nm UV 1.6MP USB 3.1 Camera

200nm UV 1.6MP USB 3.1 Camera 200nm UV 1.6MP USB 3.1 Camera - Kit
×
Produkt #73-855 Neu Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.965,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €4.965,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Spektrum:
UV

Produktdetails

Typ:
UV Camera
Hersteller:
Scintacor

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
27 x 27 x 14.5
Gewicht (g):
20
Gehäuse:
Full

Sensor

Sensorformat:
1/2.9"
Auflösung (Megapixel):
1.60
Bildrate (fps):
60.00
Pixel (h x v):
1,440 x 1,080
Pixelgröße, h x v (μm):
3.45 x 3.45
Sensorfläche, h x v (mm):
4.97 x 3.73
Sensortyp:
Sony IMX296
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Global
Pixeltiefe:
10 bit
Belichtungszeit:
29 µs to 30 sec
Dynamikbereich (dB):
66.03

Elektronische Spezifikationen

Energieverbrauch (W):
2.2

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Schnittstelle:
USB 3.1
Stecker:
USB 3.1
Stromversorgung:
Power over USB
GPIOs:
1 opto-isolated input, 1 opto-isolated output, 1 non-isolated bi-directional, 1 non-isolated input
Synchronisation:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Orientierung des Anschlusses:
Back Panel
GPIO-Steckertyp:
7-pin JST

Gewinde & Montage

Mount:
CS-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to 50
Lagerungstemperatur (°C):
-30 to +60

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal für eine Vielzahl von UV-Bildverarbeitungsanwendungen
  • Designwellenlänge 200 nm
  • Phosphorbeschichteter Kamerasensor
  • Mit Kamera, Kabel und benutzerfreundlicher Software
  • Versionen für NIR ebenfalls erhältlich

Die CamUV UV-Kameras für 200 nm mit USB 3.1 besitzen phosphorbasierte Szintillatoren, was eine Bildgebung im ultravioletten Bereich (UV) bis zu 200 nm Wellenlänge ermöglicht. Die kompakten CS-Mount-Kameras mit einer Größe von nur 27 x 27 x 14,5 mm bieten eine Auflösung von 1440 x 1080 Pixeln bei einer Pixelgröße von 3,45 µm. Dies ermöglicht scharfe und hochauflösende Bilder für die anspruchsvollsten Anwendungen. Die CamUV UV-Kameras für 200 nm mit USB 3.1 beinhalten die Kamera, ein Kabel, die Software auf einem USB-Stick und eine Anleitung für eine einfache und schnelle Inbetriebnahme. Die Kameras eignen sich ideal für verschiedenste Anwendungen, z. B. die UV-Laserstrahlprofilmessung, die industrielle Bildverarbeitung, generelle UV-Detektionen und die Qualitätsüberwachung von Produkten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;