Produkt in den Warenkorb gelegt

Diffusor aus Zinkselenid (ZnSe), 20 mm Durchmesser, 2 mm Dicke

IR Calcium Fluoride (CaF2) Diffusers

×
Produkt #72-635 Neu 5 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€328,00
Mengenrabatte
Stk. 1-5 €328,00 stückpreis
Stk. 6-25 €262,00 stückpreis
Stk. 26+ €246,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
IR Diffuser
Hinweis:
Fine Grind S1 to 180 grit, Polished S2

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
18 Specified for S2
Durchmesser (mm):
20.00 ±0.01
Kanten:
Fine Ground
Dicke (mm):
2.00 ±0.10
Parallelität (°):
<1 arcmin
Fase:
Protective as needed

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ZnSe
Wellenlängenbereich (nm):
600 - 12000
Oberflächenqualität:
80-50 Specified for S2
Oberflächengenauigkeit, P-V:
S1: N/A S2: λ/2

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Gleichmäßige Diffusion durch fein geschliffene Oberfläche
  • Geringer Brechungsindex sorgt für hohe Transmission
  • Großer Transmissionsbereich

Die IR-Diffusoren aus Kalziumfluorid (CaF2) haben eine fein geschliffene vordere Fläche, die gleichmäßige Diffusion im sichtbaren (VIS) und infraroten Spektrum erzeugt. Aufgrund des großen Transmissionsbereichs bis zu 7000 nm können die Diffusoren mit einer Vielzahl von kohärenten und inkohärenten Lichtquellen eingesetzt werden. Der geringe Brechungsindex von Kalziumfluorid sorgt für maximale Transmission, ohne dass Antireflexbeschichtungen notwendig wären. Die IR-Diffusoren aus Kalziumfluorid sind ideal für Laserkalibrationssysteme oder für den generellen Einsatz als Diffusor für VIS- bis IR-Lichtquellen geeignet.

Technische Informationen

Spezielle Handhabung

Diese Optiken erfordern eine spezielle Behandlung, um Schäden zu vermeiden und eine lange Lebensdauer zu garantieren. Eine korrekte Handhabung, Reinigung und Lagerung sind für die optische Qualität extrem wichtig. In unserem Wissens-Zentrum finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Optikreinigung und Erklärungen zu bewährten Verfahren. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, senden Sie uns gerne jederzeit eine E-Mail oder chatten Sie mit unserem technischen Support.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;