Produkt in den Warenkorb gelegt

20mm Durchmesser, 45°, Infrarotspiegel

Hot Mirrors

×
Produkt #62-626 20+ In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€49,00
Mengenrabatte
Stk. 1-9 €49,00 stückpreis
Stk. 10-25 €44,00 stückpreis
Stk. 26-49 €41,75 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Dichroic Filter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
20.00 ±0.25
Dicke (mm):
1.10

Optische Eigenschaften

Transmission (%):
>85, 425 - 675nm
Art der Beschichtung:
Dielectric
Beschichtung:
Hot Mirror, 45°
Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ
Wellenlängenbereich (nm):
425 - 1125
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Einfallswinkel (°):
45.00
Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: 45° Hot Mirror
Surface 2: None
Reflexion (%):
>90, 750 - 1125nm
Oberflächenqualität:
80-50

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Ideal zur Wärmereduzierung
  • Reflektiert >90% des NIR- und IR-Spektrums
  • Lässt >85% des sichtbaren Lichtes durch

Die Infrarotspiegel sind für einen Einfallswinkel von 0° oder 45° verfügbar und eignen sich ideal, um die unerwünschte Wärme durch Infrarotstrahlung zu verringern. Eine mehrlagige dielektrische Beschichtung lässt 85% des sichtbaren Lichtes durch, reflektiert aber über 90% des NIR- und IR-Spektrums. Damit eignen sich diese Spiegel ideal für Projektionssysteme, in denen der Wärmestau zu Systemschäden führen kann.

Hinweis: Wenn Beleuchtung mit hoher Leistung verwendet wird, wird der Einsatz einer Kühlung empfohlen.

Infrarotspiegel sind für viele Projektions- und Beleuchtungssysteme mit starker Wärmeentwicklung unverzichtbar, da ein Wärmestau empfindliche Komponenten schnell zerstören kann. Infrarotspiegel besitzen eine spezielle Beschichtung und lassen daher das sichtbare Licht durch, reflektieren aber das nahe Infrarotspektrum, das vor allem zur Wärmeentstehung beiträgt. Mit einem Infrarotspiegel wird die Wärme reduziert und die Gesamtsystemleistung kaum beeinträchtigt.

Quote Your Size

Kompatible Halterungen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;