Produkt in den Warenkorb gelegt

20X-Objektiv Reihe CFI Plan Apo Lambda

Mehr Produkte von Nikon
×
Produkt #90-614 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.775,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €2.775,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
MRD00205
Kompatible Tubuslinsenbrennweite (mm):
Focal Length: 200mm
Typ:
Microscope Objective
Art:
Infinity Corrected
Hersteller:
Nikon

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (mm):
1.25
Länge ohne Gewinde (mm):
55.15
Max. Durchmesser (mm):
32.5
Gewicht (g):
181

Optische Eigenschaften

Kompatible Deckglasdicke (mm):
0.17
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
0.32
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
0.44
Vergrößerung:
20X
Numerische Apertur NA:
0.75
Arbeitsabstand (mm):
1
Feldzahl:
25
Parfokallänge (mm):
60.06
Immersionsflüssigkeit:
N/A

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Gewinde:
M25 x 0.75

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Optimierte Weichzeichnung für natürlichen Kontrast
  • Korrektur chromatische Aberration
  • Ideal für die biowissenschaftliche Forschung

Bei den Objektiven der Reihe Nikon CFI Plan Apochromat Lambda werden interne Reflexionen für eine Weichzeichnung der Bilder genutzt, was zu einer homogenen Tonwertwiedergabe und einer Reduzierung von hartem Mikrokontrast führt. Diese Objektive transmittieren vom UV- bis zum NIR-Bereich und liefern klare, kontrastreiche Bilder, insbesondere für die mehrfarbige Fluoreszenzdarstellung lebender Zellen mit Farbstoffen längerer Wellenlängen, die weniger phototoxisch für lebende Proben sind. Das fortschrittliche apochromatische Design bietet eine branchenführende Korrektur der chromatischen Aberration und ermöglicht so eine präzise Farbwiedergabe und scharfe Details im gesamten sichtbaren Spektrum. Die Objektive der Reihe Nikon CFI Plan-Apochromatic Lambda machen kleinste Strukturen und dynamische Prozesse in lebenden Zellen und Organismen sichtbar und sind damit ideal für die biowissenschaftliche Forschung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;