| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €11.180,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
Die Nikon CFI S Plan Fluor LWD-Objektive sind kunststoffkompatible, hochauflösende Objektive mit großem Arbeitsabstand. Diese Objektive liefern ein sicheres, klares Bild von dicken Proben und Kulturgefäßen, ohne die optische Leistung zu beeinträchtigen. Mit einer numerischen Apertur von 0,70 liefern diese Objektive helle, kontrastreiche Bilder für die präzise Visualisierung von Fluoreszenzsignalen. Nikon CFI S Plan Fluor LWD-Objektive sind für die Fluoreszenz optimiert und verfügen über einen Korrekturring zum Ausgleich der Deckglasdicke von 0 bis 1,8 mm. Diese Objektive sind ideal für das Live-Cell-Imaging, die Stammzellverfolgung und das Hochdurchsatz-Wirkstoffscreening.