Produkt in den Warenkorb gelegt

C-Mount-Objektiv ViSWIR Single-Band, 2/3'', 12 mm, F1,4

Computar ViSWIR Lite Lenses

Computar ViSWIR Lite Lenses

×
Produkt #74-616 Neu 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€824,00
Mengenrabatte
Stk. 1+ €824,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Modellnummer:
M1214-VSW
Objektivtyp:
Fixed Focal Length SWIR Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Manual Iris
Länge (mm):
28.20
Max. Durchmesser (mm):
44.5
Außendurchmesser (mm):
32.00
Gewicht (g):
61.9
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
4.08
Maximale Länge (mm):
28.2

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
40.4°
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
30.0° (H6.4)
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
15.2° (H3.2)
Max. Bildkreis (mm):
11.00
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1700
Brennweite BW (mm):
12.00
Arbeitsabstand (mm):
150 - ∞
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm):
Horizontal: 40.4°
Vertical: 30.8°
Diagonal: 49.2°
Blende (f/#):
f/1.4
Hintere Brennweite BFL (mm):
13.1
Position Eintrittspupille (mm):
17.69
Hauptebene Objektseite (mm):
24.71
Hauptebene Bildseite (mm):
12.00
Maximale Verzeichnung (%):
-0.10
Position Austrittspupille (mm):
-72.5574
Wellenlängenbereich:
VIS-SWIR
Wellenlänge:
VIS, SWIR

Sensor

Optimiert für Sensorgröße:
2/3"
Max. Sensorgröße:
2/3"
Auflösung (Megapixel):
1.50

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M30.5 x 0.50
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis vom VIS bis zum SWIR
  • C-Mount-Objektiv für 1/2’’ oder 2/3’’ Sensoren, 1,5 Megapixel
  • Brennweiten von 5 mm bis 50 mm

ViSWIR Lite Objektive von Computar sind kompakte Objektive, die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Beleuchtung mit monochromatischem Licht und für die Schmalband-Bildgebung bieten. Durch eine mehrlagige Beschichtung, die bestimmte Wellenlängen absorbiert, um ungünstige Lichteffekte zu minimieren, gewährleisten diese Objektive eine präzise Abbildung. Die breitbandige Antireflexionsbeschichtung bietet eine hohe, stabile Transmission über einen breiten Wellenlängenbereich von 400 nm bis 1.700 nm. Die ViSWIR Lite Objektive von Computar sind in den Sensorformaten 1/2'' und 2/3'' erhältlich, verfügen über ein leicht integrierbares C-Mount-Design und Brennweiten von 5 bis 50 mm. Diese Objektive sind ideal für die Bildgebung im nicht sichtbaren Bereich bei Anwendungen in den Bereichen Landwirtschaft, Medizin und Fernerkundung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;