| Mengenrabatte | |
|---|---|
| Stk. 1+ | €4.221,00 stückpreis |
| Need More? | Angebotsanfrage |
ViSWIR-korrigierte HYPER-APO-Objektive von Computar bieten eine vollständig korrigierte Fokusverschiebung im sichtbaren und kurzwelligen Infrarot-Bereich von 400 nm bis 1.700 nm. Dank der Verwendung von Gläsern mit extrem niedriger Dispersion und geringer Teildispersion wird die Fokusverschiebung über einen weiten Wellenlängenbereich auf nur wenige Mikrometer minimiert. Durch Synchronisierung der Beleuchtungsquellen wird sichergestellt, dass die spektrale Bildgebung mit einer einzigen Sensorkamera erreicht werden kann. Die ViSWIR-korrigierten HYPER-APO-Objektive von Computar verfügen über ein APO-Floating-Design, das die Fokusverschiebung bei allen Wellenlängen und Arbeitsabständen reduziert. Diese Objektive sind ideal für Anwendungen in der Fertigungsautomatisierung, Drohnen, Landwirtschaft und Fernerkundung.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
DATENSCHUTZRICHTLINIE | COOKIE POLICY | AGB | AGB FÜR B2C | IMPRESSUM | BARRIEREFREIHEIT
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics BV in den Niederlanden.
Vertragspartner ist Edmund Optics BV in den Niederlanden.
The FUTURE Depends On Optics®