Produkt in den Warenkorb gelegt

#19-744 - PCX-Zylinderlinse für Laseranwendungen, 25,4 mm quadr. x 100 mm BW, AR-beschichtet für 261,4 nm

Produkt eingestellt

Downloadbereich
Bitte sehen Sie sich die folgenden ähnlichen Produkte an oder kontaktieren Sie uns für weitere Unterstützung bei der Auswahl von Ersatzprodukten.

Recommended Replacements

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Plankonvexe (PCX) Zylinderlinse für Laseranwendungen, 25,4 mm quadr. x 100 mm BW, 266 nm AR-beschichtet
37-576
€239,00 12 In Stock
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.