Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25,4 mm, VIS 0°, λ/4 Fresnelscher Rhomboidverzögerer

×
Produkt #36-141 1 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€358,00
Mengenrabatte
Stk. 1-5 €358,00 stückpreis
Stk. 6+ €329,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fresnel Retarder

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
18.81 x 18.81
Toleranz Größe (mm):
±0.10
Fase:
Protective as needed
Breite (mm):
25.40

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
VIS 0° (425-675nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
532
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Verzögerung:
λ/4
Oberflächenqualität:
20-10
Wellenlängenbereich (nm):
425 - 675
Entrance and Exit Surface (mm):
25.4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Gewünschte Spezifikationen nicht dabei?

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
  • Breitbandige Leistungsfähigkeit mit <2% Verzögerungsschwankung
  • Versionen mit 12,7 mm und 25,4 mm verfügbar
  • Verzögerung um λ/4

TECHSPEC® fresnelsche Rhomboidverzögerer sind für Designwellenlängen von 532 nm und 1.064 nm erhältlich. Durch einen spezifischen Winkel erzeugen fresnelsche Rhomboidverzögerer bei jeder internen Reflexion des Lichts eine Verzögerung, in Summe um λ/4. Jede Version ermöglicht durch eine VIS-0°- oder NIR-II-Beschichtung eine effiziente Transmission in einem breiten Wellenlängenbereich. Die TECHSPEC® fresnelschen Rhomboidverzögerer weisen in dem definierten Wellenlängenbereich eine Verzögerungsschwankung von weniger als 2% auf und sind für Laserdioden und Glasfaseranwendungen optimiert.

Beschichtungskurven

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;