Produkt in den Warenkorb gelegt

Gefasste Lochblende aus Kupfer mit Goldbeschichtung, 25 µm Aperturdurchmesser, 0,5" OD

×
Produkt #90-362 Neu 2 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€132,00
Mengenrabatte
Stk. 1-5 €132,00 stückpreis
Stk. 6+ €117,50 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Mounted

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Außendurchmesser (mm):
12.7 +0.000/-0.05
Aufbau:
Gold-Plated Copper
Fester Aperturdurchmesser (μm):
25
Dicke (mm):
0.05 Nominal
Aperture Tolerance (%):
±10
Aperture Centration (µm):
±125

Gewinde & Montage

Fassungsdicke (mm):
2.54

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Hergestellt aus Keramik, Kupfer, goldbeschichtetem Kupfer, Molybdän oder Wolfram
  • Halten hohen Leistungen bis 130 MW/cm2 stand (Molybdän und Wolfram)
  • Ideal als Laserapertur oder Raumfilter

Aufgrund der Auswahl an verschiedenen Substraten können die Lochblenden für eine Vielzahl von Laseranwendungen eingesetzt werden. Mögliche Anwendungen sind der Einsatz als Laserapertur in Lasern oder als Raumfilter. Alle Blenden haben einen Außendurchmesser von 9,5 mm (3/8"). Bei den metallischen Blenden ist eine Seite glänzend und hochreflektierend, die andere Seite ist geschwärzt, um Strahlung zu absorbieren. Die Keramikblenden sind auf beiden Seiten weiß. Durch die Dicke und die hohe Reflektivität können die Blenden Laserstrahlung mit hoher Leistung aushalten und diese schnell ableiten. Die Lochblenden wurden ohne Schaden bis zu Leistungen von 100 MW/cm2 (130 MW/cm2 bei Molybdän und Wolfram) eingesetzt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;