Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm D. x 20mm eff. Brennw. präzise asphärische Achromate

×
Produkt #85-301 6 In Stock
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.332,00
Mengenrabatte
Stk. 1-5 €1.332,00 stückpreis
Stk. 6-25 €1.201,00 stückpreis
Stk. 26-49 €1.168,00 stückpreis
Need More? Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Achromatic Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Freie Apertur CA (mm):
22.5
Zentrierung (Bogenminuten):
≤3
Mittendicke CT (mm):
23.20
Mittendicke CT 1 (mm):
15.00
Mittendicke CT 2 (mm):
8.2
Randdicke ET (mm):
11.75

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
20.00
Hintere Brennweite BFL (mm):
8.56
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
20-10
Blende:
0.8
Numerische Apertur NA:
0.63
Beschichtung:
MgF2 (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 700
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm:
0.8λ

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Farbkorrigierte Asphären aus Glas
  • Ideal für Bildgebung und Life-Science-Anwendungen
  • MgF2-Beschichtung

Die TECHSPEC® präzisen asphärischen Achromate haben mit einer lateralen Farbaberration von weniger als 10 μm eine sehr geringe chromatische Aberration. Diese achromatischen Linsen besitzen eine beugungsbegrenzte Abbildung im gesamten sichtbaren Spektrum und haben aufgrund der hohen numerischen Apertur einen hohen Lichtdurchsatz und erzeugen eine kleine Punktgröße. Die TECHSPEC® präzisen asphärischen Achromate eignen sich ideal für die Fluoreszenzmikroskopie, für Bildgebungsanwendungen mit niedrigem Signal-Rausch-Verhältnis und diverse Laserbiotechnologieanwendungen.

Technische Informationen

CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length
CT: Center Thickness, ET: Edge Thickness, R: Radius, P: Principal Plane, BFL: Back Focal Length, EFL: Effective Focal Length

Beschichtungskurven

Kompatible Halterungen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
;